フォースセンサ
MicroForce FMAシリーズ
Nフォースの範囲 増幅型、補償型 アナログまたはデジタル(I<sup>2</sup>CまたはSPI)出力
FMAシリーズは、規定フルスケールフォーススパンおよび温度範囲においてフォースをレシオメトリックでデジタル出力するピエゾ抵抗ベースの力センサです。このシリーズは、オンボードのApplication Specific Integrated Circuit(ASIC:特定用途向け集積回路)によって、センサオフセット、感度、温度効果、非線形性について、完全に校正および温度補正されています。
直接的な機械カップリングによってセンサ、チューブ付きカプリング、薄膜またはプランジャーとのインタフェースが容易になり、再現可能な性能とアプリケーションへの信頼性の高いメカニカルインタフェースを実現します。すべての製品が、ISO 9001 規格に準拠して設計・製造されています。本製品は、機械的に結合された金属製球体の外表面に負荷される力に対して、正比例な安定した出力を提供します。FMAシリーズは、ポケットテープとリール梱包でご提供します。
お客様にとっての価値
FMAシリーズは、デジタル出力、さまざまなフォース・センシング範囲、小型でコスト効率の高いフォーマット、優れた耐久性と精度を提供する、補償型の増幅フォース センサに対するお客様のニーズを満たすように設計されています。本製品はフレキシブルな設計になっており、広い動作温度範囲において標準として複数の製品型番を提供します。
差別化
- フォースレンジが複数あるので、ユーザーは感度を最大化し、システム分解能/性能を向上するフォースレンジを選ぶことが可能
- パッケージを小型化することで、スペースに制約のあるアプリケーションに対応できます。
- ロバスト性に優れた設計になっており、過荷重アプリケーションにおいて高耐久性を確保できます。
- 精度向上は力の非線形性、力のヒステリシス、非繰り返し性が原因のすべてのエラーを含む
- 総合誤差に優れており、システム性能の向上が可能です。
- デジタル出力は、低い変換要件と便利なマイクロプロセッサへの直接インターフェースを通して性能強化
- 診断機能によりセンサ内部の電気経路のオープン・ショートが検出できるため、センサが正常動作しているかを判断することができます。
- 電源電圧が選択可能になっておりフレキシブルな設計が可能です。