非接触型スイッチ
FFSシリーズ
ABS ハウジング、検出距離は7mm~10mm 2つの無電圧出力(2NCまたは1NC/1NO) IP67。CE、UL LED
ハネウェルFFSスイッチは、リレー、接点、または安全リレーを直接切り替えるために頻繁に使用できる、改ざん防止機能を備えたスタンドアロンの安全スイッチとして設計されています。ハネウェルは別個のコントロールユニットを取り外すことにより、電子スイッチングテクノロジーをシンプルな小型セーフティシステムでも使用できるようにしました。
FSSは多くの場合、安全面の要求が低いセーフティシステムにおける、単独での使用に適しており、2つのボルトフリー出力(2NCまたは1 NC/1 NO)を提供します。
高規格の要件が求められる用途では、セーフティリレーと共に使用することができます。使いやすいように、固定スイッチにはFFSセーフティスイッチの接点の状態を表示するグリーンのLEDがあります。