温度プローブ
ES120シリーズ
液体浸漬 NTCまたはKTY ステンレス鋼製、閉じたプローブ先端 オーバーモールド成型コネクタ
ES120シリーズは、運輸業界専用設計を持つインフロー サーミスタベースセンサです。感度、精度、信頼性が強化されたサーミスタは、気体、液体、固体の温度検知を非常に効果的に行います。ES120シリーズは、主に浸漬温度測定に使用されます。真鍮製の本体は完全密封型のため、液体に直接触れるアプリケーションに最適です。
頑強で取付け簡単なスレッド式パッケージングは、厳しいアプリケーション環境でも信頼できる動作を実現します。-40 °C〜150 °C [-40 °F〜302 °F] という広範囲で速い応答時間を実現することにより、アプリケーションに柔軟性が生まれます。カスタム構成もご利用ください。