開ループセンサ
CSLWシリーズ
AC、DC電流 電流検出範囲 ±1A、±5A、±40mA、±200mA、応答時間 3 µs PCB
ハネウェルCSLシリーズ ミニチュア、オープンループ電流センサには、SS490シリーズ ミニチュア レシオメトリックリニアホール効果センサ(MRL™)が含まれます。検知素子は、プリント回路基板マウント型プラスティックパッケージに封入されています。センサ、磁束コレクタ、ハウジングの組み合わせが、電流センサアセンブリを構成しています。これらのセンサはレシオメトリック式です。