小型精密リミットスイッチ
BZV6シリーズ
メタル ハウジング フランジマウント IP66(ブート シール付き)シーリング、25mm取付け穴 UL/CSA/CE認証
ハネウェル MICRO SWITCH E6/V6シリーズのミディアムデューティリミットスイッチは、さまざまな屋内および屋外のアプリケーション用に設計されています。亜鉛ハウジングへの静電エポキシコーティングが、大抵の環境での製品の耐久性を向上させています。
E6/V6ファミリーのスイッチは、ハネウェル MICRO SWITCH BZスイッチ要素を組み込んでおり、60年を超えるサービス実績を有する信頼性の高いスナップバネ機構を備えています。E6シリーズのスイッチは、サイドマウント式ですが、V6シリーズのスイッチはフランジ取付け式です。
シールド(アクチュエータ、ブーツ付き)E6/V6シリーズスイッチは、液体や粒子の環境へ曝される可能性のあるアプリケーションに適しています。汎用(アクチュエータ、ブートシールなし)E6/V6シリーズスイッチは、液体または埃の環境に曝されないアプリケーションに最適です。
これらのリミットスイッチはコンパクトなサイズであるため、スペースが限られている機器上での取付けを許容します。大半のSPDT(単極、ダブルスロー)E6/V6 カタログ リスティングはUL、CSA、CE認証済みで、一方DPDT(双極、ダブルスロー)E6/V6 カタログ リスティングはULおよびCSAの認証済みです。