危険エリアリミットスイッチ
BXシリーズ
EAC UL. CSA。ATEX(CE) IEC Ex INMETRO。KOSHA NEPSI。IP67、NEMA 1、3、4、6、13. Div 1 & 2: Class I: B、C、D、Division 1 / 2:Class II E、F、G
MICRO SWITCH BX/BX2シリーズは、世界各地で、頑丈で耐久性のあるスイッチが必要とされる危険環境や爆発性環境でのアプリケーション用に設計されています。防爆スイッチに必要とされる要件を満たすため、スイッチハウジングの火炎通路は、スイッチ外で爆発を引き起こす危険がある、漏出した高温のガスや煙を保持、冷却するように設計されています。
機器または機械の設計、製造、取付け場所に関係なく、BXおよびBX2シリーズ製品は世界中の機関に対応しています。ハネウェルは2つのバージョンのBXシリーズスイッチを提供しています。標準BXシリーズはアルミニウム ハウジングを、BX2シリーズは316Lステンレス鋼ハウジングを特徴としています。
ステンレススチールハウジングでは、強力な腐食剤や、化学処理プラント、オフショア/沿岸サイト、およびその他の危険エリアに存在しがちな薬剤に曝露されるアプリケーションにおける腐食耐性が強化されています。どちらの製品も野外使用のためにウェザーシールドされており、爆発性ガス/埃などがある環境向けに設計されています。BX/BX2シリーズのすべての動作ヘッドは、90°単位で現場での調整が可能です。