リニアおよび角度センサIC
APS00B角度センサIC
高解像度の磁気抵抗変位 SOIC-8パッケージ 磁場角変化対応デュアルアナログ電圧を出力
ハネウェルのAPS00B高分解能角度ポジションセンサ集積回路(IC)は、磁気飽和磁場センシング用に設計された、角度または回転の変位を測定するミニチュア表面取付デバイスです。
APS00Bは、センサICの表面上を通過する磁束の向きに応じて変化するアナログ出力電圧を生成します。これには、角度測定が180度までという幅広い範囲を提供するため、直交(サインおよびコサイン)信号を生成するデュアル飽和モードのホイートストンブリッジが含まれています。
この製品は、大量生産のOEM設計に対して費用対効果が高く、スペース効率に優れたソリューションです。アプリケーションとしては、位置検知、回転速度および角度検知、非接触精密位置測定システムなどに利用できます。
APS00BセンサICは、磁気センサに基づくホール効果より優れた利点を提供する、ハネウェルの異方性磁気抵抗(AMR)テクノロジーを使用しています。これらは、10分の1度または10分の1 mmより高い解像度を実現し、磁石とセンサ間のギャップの大きな変動に耐えるだけでなく、衝撃や振動に対する非感受性を発揮できます。ハネウェルの磁気センサは、業界で最も高い精度と高い信頼性を備えたポジションセンサのひとつです。
これらの表面取付デバイスは、PC(プリント回路)基板の電気トレースに直接取付けられます。穴を必要としない自動はんだリフロー操作によって取付けられているので、PC基板のコストを削減できます。