デジタルテレメトリー トルクトランスデューサ
TMS9250
デジタルテレメトリ、非接触 0.05%FS、トータルシステム精度 DIN コンパニオンフランジ互換 高ねじり剛性
新しいTMS 9250デジタルテレメトリー ロータリートルク測定システムは多用な構成が可能で、プロジェクトに特有のトルク測定用途のニーズを満たします。ハネウェルの実証済みTMSデジタルトルクプラットフォーム上に構築されたTMS 9250は、以下の機能を備えています。
- 真のトルク測定 – ハネウェルTMS 9250の非接触型デジタルテレメトリ設計は、高い分解能と機械的干渉のないことで、データ収集の整合性を向上し、実際に経験するトルクをより正確に表示します。
- 柔軟なモジュラー設計 – ハネウェルのモジュラー設計は、特定のテストアプリケーション要件を満たすために、多くの異なるタイプのテストスタンドに合わせて簡単に調整またはカスタマイズできます。
- 簡単な設置、セットアップ、操作 – TMS 9250は、迅速なコミッショニングのためのクイックアタッチ配線コネクタを備えたコンパクトな製品です。ソフトウェアシステムを介してパラメータを簡単に設定でき、その場でテストパラメータの調整ができます。
- 継続的な信頼性 – ハネウェルのTMS 9250は、非接触設計とデジタルテレメトリソリューションを採用しているため、摩擦(接触)がなく、メンテナンスの手間が省けます。
- FCC/CE認定EMC準拠 – TMS 9250は、安全なRF放射規格に関するすべての規制規格に準拠しており、他の機器と干渉することはありません。
その他
- 出力
- 電圧±10Vdc、正弦波周波数出力
- 速度レーティング
- 12000 rpm
- 14000 rpm
- 16000 rpm
- 18000 rpm
- 20000 rpm
- 8000 rpm
- 温度(補正済み)
- 5°C~75°C [40°F~170°F](センサおよびCCM)
- 温度効果(出力)
- ±0.003%FS/°F
- 温度効果(ゼロ)
- ±0.003%FS/°F
- 立ち上がり時間
- 30~45分(ウォームアップ時間)
- 温度(動作時)
- -40°C~85°C [-40°F~185°F](センサおよびCCM)
- トルクタイプ
- デジタルテレメトリ - 非接触型
- UNSPSC Commodity
- 力あるいはトルクセンサ
- 注文コード
- 92511-100FTLBS、1AE、56J、61A
- 92511-100NM、1AE、56J、61A
- 92511-200NM、1AE、56J、61A
- 92511-50FTLBS、1AE、56J、61A
- 92512-250FTLBS、1AE、56J、61A
- 92512-300NM、1AE、56J、61A
- 92512-500FTLBS、1AE、56J、61A
- 92512-500NM、1AE、56J、61A
- 92513-1KFTLBS、1AE、56J、61A
- 92513-1KNM、1AE、56J、61A
- 92513-2KNM、1AE、56J、61A
- 92514-2KFTLBS、1AE、56J、61A
- 92514-3KNM、1AE、56J、61A
- 92514-3KRFTLBS、1AE、56J、61A
- 92515-4KFTLBS、1AE、56J、61A
- 92515-5KNM、1AE、56J、61A
- 92516-10KNM、1AE、56J、61A
- 92516-8KFTLBS、1AE、56J、61A
- トルク範囲
- 10000Nm
- 1000Nm
- 1000ft-lb
- 100Nm
- 100ft-lb
- 2000Nm
- 2000ft-lb
- 200Nm
- 250ft-lb
- 3000Nm
- 3000ft-lb
- 300Nm
- 4000ft-lb
- 5000Nm
- 500Nm
- 500ft-lb
- 50ft-lb
- 8000ft-lb
- シリーズ名
- TMS9250
- ねじり剛性
- 13,000,000lb-in/rad
- 1470kNm/rad
- 2,750,000lb-in/rad
- 205,000,000lb-in/rad
- 23000kNm/rad
- 311kNm/rad
- 35,000,000lb-in/rad
- 395,000lb-in/rad
- 3950kNm/rad
- 5,500,000lb-in/rad
- 621kNm/rad
- 80,000,000lb-in/rad
- 867,000lb-in/rad
- 9000kNm/rad
- 98kNm/rad
- UNSPSCコード
- 41111934
- 認証規格
- FCCおよびCE認定、EMCエミッションおよび電磁感受性要求にすべて適合
- 製品寸法
- Ø106.7mm [Ø4.2in]
- Ø132.1mm [Ø5.2in]
- Ø162.6mm [Ø6.4in]
- Ø190.5mm [Ø7.5in]
- Ø221mm [Ø8.7in]
- Ø266,7mm [Ø10.5in]
- 回転慣性
- 0.0002kg-m2
- 0.001kg-m2
- 0.001lb-in-sec2
- 0.002lb-in-sec2
- 0.006kg-m2
- 0.009lb-in-sec2
- 0.015kg-m2
- 0.029kg-m2
- 0.05lb-in-sec2
- 0.094kg-m2
- 0.13lb-in-sec2
- 0.26lb-in-sec2
- 0.83lb-in-sec2
- 過負荷
- 1,000Nm
- 1,000lb-ft
- 10,000Nm
- 100lb-ft
- 16,000ft-lb
- 2,000Nm
- 2,000lb-ft
- 2,00lb-ft
- 20,000Nm
- 200Nm
- 4,000Nm
- 4,000ft-lb
- 400Nm
- 500lb-ft
- 6,000Nm
- 6,000ft-lb
- 600Nm
- 8,000ft-lb
- 解決策
- アナログ-デジタル(A/D)周波数、24ビット(0.01%FS)、ノーマルモード周波数、16ビット(0.01%FS)
- 製品
- 92511-100
- 92511-100NM
- 92511-200NM
- 92511-50
- 92512-250
- 92512-300NM
- 92512-500
- 92512-500NM
- 92513-1K
- 92513-1KNM
- 92513-2KNM
- 92514-2K
- 92514-3K
- 92514-3KNM
- 92515-4K
- 92515-5KNM
- 92516-10KNM
- 92516-8K
- 精度
- 0.05%FS(標準)を読み取るシステム
その他
- 出力
- 電圧±10Vdc、正弦波周波数出力
- 速度レーティング
- 12000 rpm
- 14000 rpm
- 16000 rpm
- 18000 rpm
- 20000 rpm
- 8000 rpm
- 温度(補正済み)
- 5°C~75°C [40°F~170°F](センサおよびCCM)
- 温度効果(出力)
- ±0.003%FS/°F
- 温度効果(ゼロ)
- ±0.003%FS/°F
- 立ち上がり時間
- 30~45分(ウォームアップ時間)
- 温度(動作時)
- -40°C~85°C [-40°F~185°F](センサおよびCCM)
- トルクタイプ
- デジタルテレメトリ - 非接触型
- UNSPSC Commodity
- 力あるいはトルクセンサ
- 注文コード
- 92511-100FTLBS、1AE、56J、61A
- 92511-100NM、1AE、56J、61A
- 92511-200NM、1AE、56J、61A
- 92511-50FTLBS、1AE、56J、61A
- 92512-250FTLBS、1AE、56J、61A
- 92512-300NM、1AE、56J、61A
- 92512-500FTLBS、1AE、56J、61A
- 92512-500NM、1AE、56J、61A
- 92513-1KFTLBS、1AE、56J、61A
- 92513-1KNM、1AE、56J、61A
- 92513-2KNM、1AE、56J、61A
- 92514-2KFTLBS、1AE、56J、61A
- 92514-3KNM、1AE、56J、61A
- 92514-3KRFTLBS、1AE、56J、61A
- 92515-4KFTLBS、1AE、56J、61A
- 92515-5KNM、1AE、56J、61A
- 92516-10KNM、1AE、56J、61A
- 92516-8KFTLBS、1AE、56J、61A
- トルク範囲
- 10000Nm
- 1000Nm
- 1000ft-lb
- 100Nm
- 100ft-lb
- 2000Nm
- 2000ft-lb
- 200Nm
- 250ft-lb
- 3000Nm
- 3000ft-lb
- 300Nm
- 4000ft-lb
- 5000Nm
- 500Nm
- 500ft-lb
- 50ft-lb
- 8000ft-lb
- シリーズ名
- TMS9250
- ねじり剛性
- 13,000,000lb-in/rad
- 1470kNm/rad
- 2,750,000lb-in/rad
- 205,000,000lb-in/rad
- 23000kNm/rad
- 311kNm/rad
- 35,000,000lb-in/rad
- 395,000lb-in/rad
- 3950kNm/rad
- 5,500,000lb-in/rad
- 621kNm/rad
- 80,000,000lb-in/rad
- 867,000lb-in/rad
- 9000kNm/rad
- 98kNm/rad
- UNSPSCコード
- 41111934
- 認証規格
- FCCおよびCE認定、EMCエミッションおよび電磁感受性要求にすべて適合
- 製品寸法
- Ø106.7mm [Ø4.2in]
- Ø132.1mm [Ø5.2in]
- Ø162.6mm [Ø6.4in]
- Ø190.5mm [Ø7.5in]
- Ø221mm [Ø8.7in]
- Ø266,7mm [Ø10.5in]
- 回転慣性
- 0.0002kg-m2
- 0.001kg-m2
- 0.001lb-in-sec2
- 0.002lb-in-sec2
- 0.006kg-m2
- 0.009lb-in-sec2
- 0.015kg-m2
- 0.029kg-m2
- 0.05lb-in-sec2
- 0.094kg-m2
- 0.13lb-in-sec2
- 0.26lb-in-sec2
- 0.83lb-in-sec2
- 過負荷
- 1,000Nm
- 1,000lb-ft
- 10,000Nm
- 100lb-ft
- 16,000ft-lb
- 2,000Nm
- 2,000lb-ft
- 2,00lb-ft
- 20,000Nm
- 200Nm
- 4,000Nm
- 4,000ft-lb
- 400Nm
- 500lb-ft
- 6,000Nm
- 6,000ft-lb
- 600Nm
- 8,000ft-lb
- 解決策
- アナログ-デジタル(A/D)周波数、24ビット(0.01%FS)、ノーマルモード周波数、16ビット(0.01%FS)
- 製品
- 92511-100
- 92511-100NM
- 92511-200NM
- 92511-50
- 92512-250
- 92512-300NM
- 92512-500
- 92512-500NM
- 92513-1K
- 92513-1KNM
- 92513-2KNM
- 92514-2K
- 92514-3K
- 92514-3KNM
- 92515-4K
- 92515-5KNM
- 92516-10KNM
- 92516-8K
- 精度
- 0.05%FS(標準)を読み取るシステム
- 出力 : 電圧±10Vdc、正弦波周波数出力
- 速度レーティング : 12000 rpm|14000 rpm|16000 rpm|18000 rpm|20000 rpm|8000 rpm
- 温度(補正済み) : 5°C~75°C [40°F~170°F](センサおよびCCM)
- 温度効果(出力) : ±0.003%FS/°F
- 温度効果(ゼロ) : ±0.003%FS/°F
- 立ち上がり時間 : 30~45分(ウォームアップ時間)
- 温度(動作時) : -40°C~85°C [-40°F~185°F](センサおよびCCM)
- トルクタイプ : デジタルテレメトリ - 非接触型
- UNSPSC Commodity : 力あるいはトルクセンサ
- 注文コード : 92511-100FTLBS、1AE、56J、61A|92511-100NM、1AE、56J、61A|92511-200NM、1AE、56J、61A|92511-50FTLBS、1AE、56J、61A|92512-250FTLBS、1AE、56J、61A|92512-300NM、1AE、56J、61A|92512-500FTLBS、1AE、56J、61A|92512-500NM、1AE、56J、61A|92513-1KFTLBS、1AE、56J、61A|92513-1KNM、1AE、56J、61A|92513-2KNM、1AE、56J、61A|92514-2KFTLBS、1AE、56J、61A|92514-3KNM、1AE、56J、61A|92514-3KRFTLBS、1AE、56J、61A|92515-4KFTLBS、1AE、56J、61A|92515-5KNM、1AE、56J、61A|92516-10KNM、1AE、56J、61A|92516-8KFTLBS、1AE、56J、61A
- トルク範囲 : 10000Nm|1000Nm|1000ft-lb|100Nm|100ft-lb|2000Nm|2000ft-lb|200Nm|250ft-lb|3000Nm|3000ft-lb|300Nm|4000ft-lb|5000Nm|500Nm|500ft-lb|50ft-lb|8000ft-lb
- シリーズ名 : TMS9250
- ねじり剛性 : 13,000,000lb-in/rad|1470kNm/rad|2,750,000lb-in/rad|205,000,000lb-in/rad|23000kNm/rad|311kNm/rad|35,000,000lb-in/rad|395,000lb-in/rad|3950kNm/rad|5,500,000lb-in/rad|621kNm/rad|80,000,000lb-in/rad|867,000lb-in/rad|9000kNm/rad|98kNm/rad
- UNSPSCコード : 41111934
- 認証規格 : FCCおよびCE認定、EMCエミッションおよび電磁感受性要求にすべて適合
- 製品寸法 : Ø106.7mm [Ø4.2in]|Ø132.1mm [Ø5.2in]|Ø162.6mm [Ø6.4in]|Ø190.5mm [Ø7.5in]|Ø221mm [Ø8.7in]|Ø266,7mm [Ø10.5in]
- 回転慣性 : 0.0002kg-m2|0.001kg-m2|0.001lb-in-sec2|0.002lb-in-sec2|0.006kg-m2|0.009lb-in-sec2|0.015kg-m2|0.029kg-m2|0.05lb-in-sec2|0.094kg-m2|0.13lb-in-sec2|0.26lb-in-sec2|0.83lb-in-sec2
- 過負荷 : 1,000Nm|1,000lb-ft|10,000Nm|100lb-ft|16,000ft-lb|2,000Nm|2,000lb-ft|2,00lb-ft|20,000Nm|200Nm|4,000Nm|4,000ft-lb|400Nm|500lb-ft|6,000Nm|6,000ft-lb|600Nm|8,000ft-lb
- 解決策 : アナログ-デジタル(A/D)周波数、24ビット(0.01%FS)、ノーマルモード周波数、16ビット(0.01%FS)
- 製品 : 92511-100|92511-100NM|92511-200NM|92511-50|92512-250|92512-300NM|92512-500|92512-500NM|92513-1K|92513-1KNM|92513-2KNM|92514-2K|92514-3K|92514-3KNM|92515-4K|92515-5KNM|92516-10KNM|92516-8K
- 精度 : 0.05%FS(標準)を読み取るシステム