コンパクトおよび標準セーフティスイッチ
924CEシリーズ
ミニチュアハウジングIEC945-5-1、EN60947-5-1. メタル ハウジング IP66。UL、CE、SIL3 銀接点
ハネウェルの924CEシリーズのミニチュア電気機械式安全スイッチは、頑丈なメタルハウジングを使うように設計されています。このシリーズは、EN/IEC 60947-5-1-3仕様に適合したポジティブオープニング ノーマルクローズ接点を備えています。小型で開孔率が高く、通常は閉接点となっているため、924CEシリーズは、他の製品ではサイズが機械に対して大きすぎる可能性のあるアプリケーションに安全なソリューションを提供します。
924CEシリーズは、数多くのアプリケーションの問題を解決する幅広いアクチュエータ、回路、電気終端を含む、様々な構成を揃えています。
これらのミニチュアスイッチは、屋内または屋外の機械装置に対する厳しい環境用にIP66適合の耐環境シールが施されています。さらに、924CEシリーズは安全性機能について評価されており、IEC 61508-2:2010の要件に対して評価されるSIL3の安全度水準(SIL)規格に適合しています。