スイッチ
キースイッチ
重要なアクション、2-、3-、または4-位置スイッチング スライディング接点 一体型コネクタ ねじ端子 耐環境シールド
カスタマイズは、標準的に行われます。Honeywell ’s key and ignition switches. Honeywell’s broad range of product options make building the specific key switch for an application simple. Optional features of multiple unique key codes, momentary positions, terminal and integral connector types, UL-ratings, and various circuitry configurations are available to provide design flexibility.
一貫性のあるブランディングを維持するために、ハネウェルは、カスタムロゴ付きのオーバーモールド成形キーを提供しています。これらのオプションは、広範な電気的定格および温度範囲と共に、成長しつづけるお客様のニーズを満たすために各スイッチで標準となっています。
これらの頑強で信頼性の高いスイッチは、埃や水分を接点チャンバに入れない能力によって、アプリケーションの信頼性を高め、シームレスな機器の動作およびコントロールを促進し、スイッチ寿命を延長します。2つ、3つ、4つの位置のキースイッチオプションが、特殊なアプリケーション設計に簡単に統合できます。
丈夫な耐環境シールを施したシールド設計で過酷な環境に耐えるように設計されている、ハネウェルのキーおよびイグニッションスイッチは、ATV、スノーモービル、モータサイクルなどのオフロード車両から、農業、構造、産業、芝生、ガーデン機器まで、最も強靭なアプリケーションで利用されています。
その他
- 位置
- 2(オフ-オン(2回路))、6端子
- 2(オフ-オン)、3端子
- 3(オフ-オン-スタート)、3端子
- 3(オン-オフ-オン)、6端子
- サイクルライフ(ロータリー)
- 25000サイクル
- 既存のキーコードと一致
- オプション(工場出荷時の承認)
- 複数のキーコード
- オプション
- 固有のキーコード
- オプション
- パネル裏の奥行き
- 39.88mm [1.57in]
- 43.43mm [1.71in]
- チャンバシール
- Oリング
- シリーズ名
- キースイッチおよびロータリースイッチ
- 電気定格
- 12Vdc、20A、24Vdc、10A、48Vdc、4A(Res.)
- コネクタ
- ねじ
- 取付け
- パネル
- 直径
- 22.1mm [0.87in]
- 温度
- -40°C~85°C [-40°F~185°F]
- 厚さ
- 3.18mm~6.35mm [0.15in~0.25in]
その他
- 位置
- 2(オフ-オン(2回路))、6端子
- 2(オフ-オン)、3端子
- 3(オフ-オン-スタート)、3端子
- 3(オン-オフ-オン)、6端子
- サイクルライフ(ロータリー)
- 25000サイクル
- 既存のキーコードと一致
- オプション(工場出荷時の承認)
- 複数のキーコード
- オプション
- 固有のキーコード
- オプション
- パネル裏の奥行き
- 39.88mm [1.57in]
- 43.43mm [1.71in]
- チャンバシール
- Oリング
- シリーズ名
- キースイッチおよびロータリースイッチ
- 電気定格
- 12Vdc、20A、24Vdc、10A、48Vdc、4A(Res.)
- コネクタ
- ねじ
- 取付け
- パネル
- 直径
- 22.1mm [0.87in]
- 温度
- -40°C~85°C [-40°F~185°F]
- 厚さ
- 3.18mm~6.35mm [0.15in~0.25in]
- 位置 : 2(オフ-オン(2回路))、6端子|2(オフ-オン)、3端子|3(オフ-オン-スタート)、3端子|3(オン-オフ-オン)、6端子
- サイクルライフ(ロータリー) : 25000サイクル
- 既存のキーコードと一致 : オプション(工場出荷時の承認)
- 複数のキーコード : オプション
- 固有のキーコード : オプション
- パネル裏の奥行き : 39.88mm [1.57in]|43.43mm [1.71in]
- チャンバシール : Oリング
- シリーズ名 : キースイッチおよびロータリースイッチ
- 電気定格 : 12Vdc、20A、24Vdc、10A、48Vdc、4A(Res.)
- コネクタ : ねじ
- 取付け : パネル
- 直径 : 22.1mm [0.87in]
- 温度 : -40°C~85°C [-40°F~185°F]
- 厚さ : 3.18mm~6.35mm [0.15in~0.25in]