ディスプレイ&コンディショニング
7541シリーズ
シングルチャネルまたはデュアルチャネル機器、ACまたはDC励起 歪みゲージ&スピードセンサ入力
これら高度周辺機器はひずみゲージ(mV/V)入力および周波数入力の設計単位を提供します。電力計算に加え、リミットチェック、ゼロ合わせ、ホールド、最大/最小キャプチャなど21種類の機能も実行します。生産テスト実施のために、コードを書いたりハードウェアを追加したりする必要はありません。英数字の表示情報は、測定および算出データ、測定単位、テストの状況を表示します。セットアップ中の指示は英語で出されます。手動調整はできません。設計単位でフルスケール値を入力すると、自動キャリブレーションが始まります。フルスケールの0.01 %(最大)分解能および ±5 V および/あるいは ±10 V アナログ出力を提供します。キーボードは測定データ、保留データ、最大/最小データ、データ拡散、制限ステータス、I/Oステータスに中断なくアクセスします。必要に応じ、パスワード保護を使用できます。
機能
- 2方向の校正が可能(時計回りと反時計回り、または引張と圧縮)
- 高速かつ確実で、高いノイズ耐性を備えた測定値 - トルク、ヘッド、またはけん引力入力の2000サンプル/秒 - 応答の速度 1ms
- 1あるいは2チャネル入力
- キャプション付きで6桁の設計単位および0.01%の最大分解能
- RS-232、RS-422、RS-485 シリアル通信
- 自動スケール ±5V および/または ±10V アナログ出力
- アナログ回線なし、電池、ファン、保守、外部電源なし
- 励起:ACキャリアモデル、3.28kHz、3V rms:DCモデル、5V または10V dc、ユーザー選択可能
- CE認証