温度プローブ
6655シリーズ
空気ガス/表面 NTC フェノールサーモスタットタイプのパッケージ
6655シリーズの表面温度センサは低コスト、サーミスタベースの温度センサで、ハネウェルのコンパクトで低プロファイルの12,70mm [0.5in] サーモスタット・パッケージを使用しています。応答・確度が向上したこれらの製品は、結露のない環境であらゆるフラット表面やパイプでの温度測定向けに設計されています。
通常は1つの固定温度に制限されるサーモスタットとは異なり、これらのサーミスタベースのNTC(負の温度係数)デバイスは、温度の監視や制御において優れた柔軟性を提供します。緊密な互換性により、顧客による較正の必要性を排除、または削減します。確度の向上、応答時間の短縮により、ますますお客様のニーズに対応しやすくなりました。-20 °C〜110 °C [-4 °F〜230 °F] という広範囲で速い応答時間を実現することにより、アプリケーションに柔軟性が生まれます。
6655シリーズは、堅牢な設計と設置のしやすさが理由で広く普及しています。バラエティに富んだマウント用ブラケットにより、マウント方法もフレキシブル。