特殊用途向けロードセル
X-Yフォース - モデル6443
たわみを含む完全な二成分系は類い希なる構造強度を提供し、2つのトランスデューサ間の混信を最小限に抑えます。
ハネウェルのXYフォースセンサは、90°で取付けられた2つのひずみゲージブリッジから構成されており、たわみシステムによって分離されています。たわみを含む完全な二成分系は、1つの特別に調製した金属ビレットから機械加工されており、類い希なる構造強度を提供し、2つのトランスデューサ間の混信を最小限に抑えます。
このユニークなセンサは、優れた直線性と最大の構造寿命を特徴としています。追加の変更が必要な場合、またはカスタム設計X-Yフォース-モデル6443については、当社までお問い合わせください。
機能
- コンパクトサイズ
- それぞれ0.1%の直線性とヒステリシス
- 同時に2軸の読み取り
- 最小限の混信
機能
- コンパクトサイズ
- それぞれ0.1%の直線性とヒステリシス
- 同時に2軸の読み取り
- 最小限の混信