基板実装用型圧力センサ:
26PCシリーズ
補償済み 低圧、mV出力 差圧、ウェット/ウェット差圧、ゲージ圧 DIP、SIP、SMT 線形性およびヒステリシス: 0.5%(標準)
圧力範囲
- 0.5psi〜250psi(SIP、DIP)
- 1psi〜15psi(SMT)
工場出荷時キャリブレション済みの 26PC シリーズ ミニチュア圧力センサは小型パッケージで、高信頼性のゲージ圧力検出性能を提供します。このセンサは特殊ピエゾ抵抗微細加工検出素子を利用し、パーツの互換性、高性能、高信頼性、正確性を実現した、実績あるセンシング技術を特長としています。低電力、未増幅、未補正のホイートストンブリッジ回路設計により、1.0 N、250 N、 N、 N というフォースレンジにおいて、安定した mV 出力を提供します。