基板実装用型圧力センサ:
24PCシリーズ
補償なし 低圧、mV出力 絶対圧、差圧、ウェット/ウェット差圧、ゲージ圧 DIP、SIP、SMT 線形性およびヒステリシス: 0.5%(標準)
圧力範囲
- 0.5psi〜250psi(SIP、DIP)
- 1psi〜15psi(SMT)
24PCシリーズ ミニチュア圧力センサは、小型パッケージで、高信頼性の差圧検知性能を提供します。このセンサは、多くの実績がある特殊ピエゾ抵抗型微細加工検出素子を用いたセンシングテクノロジーを特長としています。低電力、未増幅、未補正のホイートストンブリッジ回路設計により、0.5 N、250 N、 N、 N というフォースレンジにおいて、安定した mV 出力を提供します。