高圧スイッチ
1HPシリーズ
RTCADO-160D適格. 150 psi to 5000 psi. 設定が容易 MIL-PRF-8805定格、バースト圧 12000psi
ハネウェルエアロスペース1HPシリーズ圧力スイッチは、航空宇宙と防衛アプリケーション向けで、高圧力範囲(150psi~5000psi)用に設計されています。軽量でコンパクトな圧力スイッチは、気体や液体の圧力を示すアナログ出力を備えています。モジュール設計であるため、厳しい高精度要件を持つ航空宇宙と防衛アプリケーションに対応できるカスタマイズを行うことができます。
ステンレススチールハウジング内部には、MICRO SWITCH™ SXシリーズ プレミアムサブミニチュアスイッチがあります。SXはMIL-PFR-8805適格であり、その低いオペレーティングフォース(動作に必要な力)が、アプリケーションの汎用性に高精度を組み合わせます。