用途に合わせたスイッチソリューション
DMシリーズ
低コストのベンチ、パネル、ラックマウント機器、4½桁のLEDディスプレイ コンパクトなねじDINケースAC、LVDT、およびVRT励起
キャリア トランスデューサ用モデルDMは、電源、信号処理、増幅器(バイポーラ 5V出力)、デジタイザを含む低コストベンチ、パネル、またはラックマウント式の周辺機器です。4 1/2桁LEDディスプレイは明るく読みやすい14,2 mm [0.56 in]の非常に特徴的な機能を備えています。コンパクトな1/8 DINケースのサイズは、9,7 cm(幅) x 4,8 cm(高さ) x 13,2 cm(奥行き)[3.8 in x 1.9 in x 5.2in]を測定。
ワイヤは、ねじ端子を用いてリヤコネクタに簡単に取り付けられます。モデルDMはトランスデューサ用5kHz駆動供給と安定した信号増幅器、精度を高める新型復調技術を特長としています。
機能
- 変位トランスデューサとの併用
- 4 1/2桁のLEDディスプレイ
- 1秒あたり3変換