/content/sps/jp/ja/search-results.html

用途に合わせたスイッチソリューション

DMシリーズ

低コストのベンチ、パネル、ラックマウント機器、4½桁のLEDディスプレイ コンパクトなねじDINケースAC、LVDT、およびVRT励起

製品概要

キャリア トランスデューサ用モデルDMは、電源、信号処理、増幅器(バイポーラ 5V出力)、デジタイザを含む低コストベンチ、パネル、またはラックマウント式の周辺機器です。4 1/2桁LEDディスプレイは明るく読みやすい14,2 mm [0.56 in]の非常に特徴的な機能を備えています。コンパクトな1/8 DINケースのサイズは、9,7 cm(幅) x 4,8 cm(高さ) x 13,2 cm(奥行き)[3.8 in x 1.9 in x 5.2in]を測定。

ワイヤは、ねじ端子を用いてリヤコネクタに簡単に取り付けられます。モデルDMはトランスデューサ用5kHz駆動供給と安定した信号増幅器、精度を高める新型復調技術を特長としています。

機能
  • 変位トランスデューサとの併用
  • 4 1/2桁のLEDディスプレイ
  • 1秒あたり3変換
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Test & Measurement Instrumentation Accessories Datasheet
application/pdf 649.85 KB
5/24/2021
649.85 KB
MICRO SWITCH DM/DP Series Snap-In Panel Mount Basic Switch
application/pdf 1.14 MB
5/24/2021
1.14 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
application/pdf 1.83 MB
6/1/2021
1.83 MB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
技術情報 #14 - 精密スイッチの適用
application/pdf 617.67 KB
5/31/2022
617.67 KB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
産業用アプリケーション向けのスイッチおよびセンサソリューション
application/pdf 2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
センサとスイッチ:医療用途向けソリューション
application/pdf 1.31 MB
5/18/2023
1.31 MB
バルブおよび流量計のセンサおよびスイッチ
application/pdf 1.78 MB
9/23/2022
1.78 MB
酸素濃縮器用ソリューション
application/pdf 2.27 MB
11/12/2021
2.27 MB
application/pdf 1.24 MB
5/18/2023
1.24 MB
血液分析装置用ソリューション
application/pdf 2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
ラボオートメーションのためのソリューション
application/pdf 6.42 MB
6/12/2023
6.42 MB
建設車両 -
application/pdf 984.29 KB
12/21/2022
984.29 KB
人工呼吸器用ソリューション
application/pdf 2.78 MB
6/12/2023
2.78 MB
防衛地上車両 -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
分子診断のためのソリューション
application/pdf 2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
農業用車両 -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
eBook
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
道路鉄道と堅牢なアプリケーションの再定義
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
2DM1 highres photo
image/jpeg 497.97 KB
5/24/2021
497.97 KB
2DM4 highres photo
image/jpeg 455.91 KB
5/24/2021
455.91 KB
1DM401 lowres photo
image/jpeg 3.66 KB
5/24/2021
3.66 KB
1DM18 lowres photo
image/jpeg 29.21 KB
5/24/2021
29.21 KB
1DM401 highres photo
image/jpeg 106.72 KB
5/24/2021
106.72 KB
1DM18 highres photo
image/jpeg 130.39 KB
5/24/2021
130.39 KB
1DM79 highres photo
image/jpeg 223.35 KB
5/24/2021
223.35 KB
1DM79 lowres photo
image/jpeg 7.4 KB
5/24/2021
7.4 KB
2DM1 lowres photo
image/jpeg 16.77 KB
5/24/2021
16.77 KB
2DM4 lowres photo
image/jpeg 16.27 KB
5/24/2021
16.27 KB
DM Series Product Photo
application/zip 1.37 MB
6/1/2021
1.37 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
産業用アプリケーション向けのスイッチおよびセンサソリューション
application/pdf 2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
道路鉄道と堅牢なアプリケーションの再定義
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
技術情報 #14 - 精密スイッチの適用
application/pdf 617.67 KB
5/31/2022
617.67 KB
センサとスイッチ:医療用途向けソリューション
application/pdf 1.31 MB
5/18/2023
1.31 MB
バルブおよび流量計のセンサおよびスイッチ
application/pdf 1.78 MB
9/23/2022
1.78 MB
酸素濃縮器用ソリューション
application/pdf 2.27 MB
11/12/2021
2.27 MB
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
application/pdf 1.83 MB
6/1/2021
1.83 MB
2DM1 highres photo
image/jpeg 497.97 KB
5/24/2021
497.97 KB
2DM4 highres photo
image/jpeg 455.91 KB
5/24/2021
455.91 KB
1DM401 lowres photo
image/jpeg 3.66 KB
5/24/2021
3.66 KB
application/pdf 1.24 MB
5/18/2023
1.24 MB
1DM18 lowres photo
image/jpeg 29.21 KB
5/24/2021
29.21 KB
血液分析装置用ソリューション
application/pdf 2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
ラボオートメーションのためのソリューション
application/pdf 6.42 MB
6/12/2023
6.42 MB
1DM401 highres photo
image/jpeg 106.72 KB
5/24/2021
106.72 KB
1DM18 highres photo
image/jpeg 130.39 KB
5/24/2021
130.39 KB
建設車両 -
application/pdf 984.29 KB
12/21/2022
984.29 KB
1DM79 highres photo
image/jpeg 223.35 KB
5/24/2021
223.35 KB
Test & Measurement Instrumentation Accessories Datasheet
application/pdf 649.85 KB
5/24/2021
649.85 KB
MICRO SWITCH DM/DP Series Snap-In Panel Mount Basic Switch
application/pdf 1.14 MB
5/24/2021
1.14 MB
人工呼吸器用ソリューション
application/pdf 2.78 MB
6/12/2023
2.78 MB
1DM79 lowres photo
image/jpeg 7.4 KB
5/24/2021
7.4 KB
防衛地上車両 -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
2DM1 lowres photo
image/jpeg 16.77 KB
5/24/2021
16.77 KB
分子診断のためのソリューション
application/pdf 2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
2DM4 lowres photo
image/jpeg 16.27 KB
5/24/2021
16.27 KB
農業用車両 -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
DM Series Product Photo
application/zip 1.37 MB
6/1/2021
1.37 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Test & Measurement Instrumentation Accessories Datasheet
649.85 KB
5/24/2021
MICRO SWITCH DM/DP Series Snap-In Panel Mount Basic Switch
1.14 MB
5/24/2021
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
1.83 MB
6/1/2021
技術情報 #14 - 精密スイッチの適用
617.67 KB
5/31/2022
産業用アプリケーション向けのスイッチおよびセンサソリューション
2.48 MB
5/24/2023
センサとスイッチ:医療用途向けソリューション
1.31 MB
5/18/2023
バルブおよび流量計のセンサおよびスイッチ
1.78 MB
9/23/2022
酸素濃縮器用ソリューション
2.27 MB
11/12/2021
血液分析装置用ソリューション
2.26 MB
6/12/2023
ラボオートメーションのためのソリューション
6.42 MB
6/12/2023
建設車両 -
984.29 KB
12/21/2022
人工呼吸器用ソリューション
2.78 MB
6/12/2023
防衛地上車両 -
872.87 KB
6/14/2023
分子診断のためのソリューション
2.61 MB
6/12/2023
農業用車両 -
1.11 MB
12/20/2022
道路鉄道と堅牢なアプリケーションの再定義
28.35 MB
12/20/2022
2DM1 highres photo
497.97 KB
5/24/2021
2DM4 highres photo
455.91 KB
5/24/2021
1DM401 lowres photo
3.66 KB
5/24/2021
1DM18 lowres photo
29.21 KB
5/24/2021
1DM401 highres photo
106.72 KB
5/24/2021
1DM18 highres photo
130.39 KB
5/24/2021
1DM79 highres photo
223.35 KB
5/24/2021
1DM79 lowres photo
7.4 KB
5/24/2021
2DM1 lowres photo
16.77 KB
5/24/2021
2DM4 lowres photo
16.27 KB
5/24/2021
DM Series Product Photo
1.37 MB
6/1/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
1DM1
V BASIC SWITCH
alt
1DM152
alt
1DM176
alt
1DM178
alt
1DM18
V BASIC SWITCH
alt
1DM21
V BASIC SWITCH
alt
1DM3
alt
1DM401
V BASIC SWITCH
alt
1DM425
V BASIC SWITCH
alt
1DM435
Image
SKU
Description
alt
1DM1
V BASIC SWITCH
alt
1DM152
alt
1DM176
alt
1DM178
alt
1DM18
V BASIC SWITCH
alt
1DM21
V BASIC SWITCH
alt
1DM3
alt
1DM401
V BASIC SWITCH
alt
1DM425
V BASIC SWITCH
alt
1DM435