サーミスタ
194シリーズ
Uni-Curve、絶縁リード線、エポキシ樹脂コーティング -60°C~150°C [-76°F~302°F]
194シリーズサーミスタは、高品質、低コストで、抵抗と温度を適合させた交換可能ユニットです。これらの製品は、個別抵抗温度キャリブレーションを不要にし、回路コンポーネント標準化、設計・配置の簡素化によって、一層のコスト節約を実現しました。裸リード線付きもあります(192シリーズ)。
- 静止空気中における放散定数:0.75mW/°C
- 空気中における時定数:15.0 s
- [25°F~77°F] における公称抵抗:2,252Ω、3,000Ω、5,000Ω、10,000Ω、30,000Ω、100,000Ω、50,000Ω
- 最大直径:2.413mm [0.095in]
- 結線材料:固体ニッケル、テフロン絶縁
- リード線長:38.1mm [1.5in]