フォースセンサ
1865シリーズ
液体メディアpsi圧力範囲 増幅なし、補償済み 電流励起mAまたは電圧励起mV出力
1865シリーズは、医療および特殊なOEMアプリケーションのニーズに対応するよう特別に設計された、高性能トランスデューサです。レーザートリム処理済みの補正を提供するこれらの製品は、定電流または電圧供給のいずれかで動作するように指定できます。
これらの製品では、プラスティックパッケージに取付けられた固体ピエゾ抵抗圧力トランスデューサが含まれています。輸液ポンプでみられるように、フォースが柔軟な膜によってセンサへ適用されるアプリケーションでは、精密な高さのシリコンダイヤフラムが長寿命を提供し、従来のフォースやロードセルトランスデューサの代替品として、高い信頼性をもたらします。シリコンゴム製のダイヤフラムを使用するこの製品には、一部の液体メディアアプリケーションと互換性があります。
1865シリーズは、閉塞圧や浸潤検出など、クリティカルケア医療機器で重要な安全機能へのアクセスを実現します。圧力データは、患者の循環器系の状態に関する有用な診断情報を医療関係者に提供できます。また、これらのフォース/圧力トランスデューサは、安全性と精度を向上させるために、シリンジポンプなど他の医療分注装置と共に使用することも可能です。