ロータリー、非接触、非増幅トランスデューサ
モデル 1600
ロータリー変圧器トルクセンサ 容量5.6Nm~11298.5Nm、0.1%の非線形性およびヒステリシス 円形キー付きシャフト構成
モデル1600は、回転トランス トルクセンサのラインは長期耐久性テスト実装の取り付けテストに最適です。信号伝達の非接触特質により、メンテナンスの必要性がなくなりました。高信号出力の高過負荷保護によってセンサへの損傷防止に役立ちます。キャリア周波励起は信号/雑音排除性を増します。軸取付構造の容量範囲 50lb-in ~100,000lb-in。
機能
- 容量:50in-lb~100000in-lb
- 非線形性とヒステリシス:0.1%
- スピードセンサやフットマウント(オプション)
- 高信号出力で過負荷の保護(感度)
- 軸のみの接触のため最小のメンテナンス
- キャリア周波励起で信号/雑音排除性を増加