/content/sps/jp/ja/search-results.html

サーミスタ

140シリーズ

2.54mm [0.1in] 直径ディスク、隣接リード線、コーティングなし -60°C~150°C [-76°F~302°F]

製品概要

140シリーズサーミスタには、幅広いカスタム抵抗値が揃っています。リードは絶縁されていません。テープ&リールで提供されています。

  • 静止空気中の誘電正接:3.0mW/°C、4.0mW/°C
  • 空気中における時定数:10.0s
  • [25°F~77°F] における公称抵抗:500Ω、1,000Ω、3,000Ω、5,000Ω、10,000Ω、50,000Ω、100,000Ω
  • 最大直径:2.54mm [0.1in]
  • 結線材料:錫メッキ銅
  • リード線長:38.1mm [1.5in]
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Temperature Sensors Line Guide
application/pdf 293.8 KB
5/24/2021
293.8 KB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
建設車両 -
application/pdf 984.29 KB
12/21/2022
984.29 KB
血液分析装置用ソリューション
application/pdf 2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
農業用車両 -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
分子診断のためのソリューション
application/pdf 2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
建設車両 -
application/pdf 984.29 KB
12/21/2022
984.29 KB
血液分析装置用ソリューション
application/pdf 2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
農業用車両 -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
分子診断のためのソリューション
application/pdf 2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
Temperature Sensors Line Guide
application/pdf 293.8 KB
5/24/2021
293.8 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Temperature Sensors Line Guide
293.8 KB
5/24/2021
建設車両 -
984.29 KB
12/21/2022
血液分析装置用ソリューション
2.26 MB
6/12/2023
農業用車両 -
1.11 MB
12/20/2022
分子診断のためのソリューション
2.61 MB
6/12/2023
Product Number
Image
SKU
Description
alt
140-102FAG-RB1
alt
140-103LAG-RB1
alt
140-501FAG-A01
alt
140-501FAG-RB1
alt
140-502LAG-A01
Image
SKU
Description
alt
140-102FAG-RB1
alt
140-103LAG-RB1
alt
140-501FAG-A01
alt
140-501FAG-RB1
alt
140-502LAG-A01