/content/sps/jp/ja/search-results.html

サーミスタ

121シリーズ

標準ガラスプローブ -60°C~300°C [-76°F~572°F]

製品概要

121シリーズ サーミスタは衝撃耐性の頑丈なガラス封入型装置で、液体の浸漬に最適なうえ、空気センサ組立品への取り付けにも適しています。ミニガラスプローブ構成もあります(120シリーズ)。

  • 静止空気中における放散定数:1.0mW/°C
  • 空気中における時定数:22.0s
  • [25°F~77°F] における公称抵抗:2,000Ω、5,000Ω、10,000Ω、50,000Ω、100,000Ω、1,000,000Ω
  • 最大直径:2.54mm [0.10in]
  • 端子材料:デュメット線
  • リード線長:50.8mm [2.00in]
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Temperature Sensors Line Guide
application/pdf 293.8 KB
5/24/2021
293.8 KB
application/pdf 11.1 MB
5/24/2021
11.1 MB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
建設車両 -
application/pdf 984.29 KB
12/21/2022
984.29 KB
分子診断のためのソリューション
application/pdf 2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
農業用車両 -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
血液分析装置用ソリューション
application/pdf 2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
建設車両 -
984.29 KB
12/21/2022
984.29 KB
分子診断のためのソリューション
2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
Temperature Sensors Line Guide
293.8 KB
5/24/2021
293.8 KB
農業用車両 -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
血液分析装置用ソリューション
2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
11.1 MB
5/24/2021
11.1 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Temperature Sensors Line Guide
293.8 KB
5/24/2021
建設車両 -
984.29 KB
12/21/2022
分子診断のためのソリューション
2.61 MB
6/12/2023
農業用車両 -
1.11 MB
12/20/2022
血液分析装置用ソリューション
2.26 MB
6/12/2023
Product Number
Image
SKU
Description
alt
121-103FAJ-Q01
alt
121-105PAJ-Q01
alt
121-202EAJ-Q01
alt
121-503JAJ-Q01
Image
SKU
Description
alt
121-103FAJ-Q01
alt
121-105PAJ-Q01
alt
121-202EAJ-Q01
alt
121-503JAJ-Q01