サーミスタ
120シリーズ
ミニガラスプローブ -60°C~300°C [-76°F~572°F]
120シリーズ サーミスタは衝撃耐性の頑丈なガラス封入型装置で、液体の浸漬に最適なうえ、空気センサ組立品への取り付けにも適しています。標準ガラスプローブ構成もあります(121シリーズ)。
- 静止空気中における放散定数:10.0s
- 空気中の時定数:0.7mW/°C、1.0mW/°C
- [25°F~77°F] における公称抵抗:1,000Ω、2,000Ω、10,000Ω
- 最大直径:1.5mm [0.060in]
- 端子材料:デュメット線
- リード線長:31.8mm [1.25in]