シールドスイッチ
HMシリーズ
最大 4A ac(400Hz)/dc SPDT. さまざまな補助アクチュエータと終端、9.5mmのセンター サイド マウント MIL-PRF-8805&ULリスト
ハネウェルHM密閉型ミニチュア基本スイッチは、さまざまな商用および軍用航空機に加え、深宇宙用途向けの機器(高度要件)用に設計されています。これらのミニチュア密封スイッチは、軍用陸上車両、海事環境、その他の過酷な産業環境を含む様々なアプリケーションで利用されています。これらのスイッチは、MIL-PRF-8805適合スイッチとして発売中です。一部のHMスイッチは、産業または陸上運輸アプリケーション用のUL 508認証を取得しています。MICRO SWITCH HM密封シールスイッチ設計には、複数のアプリケーションでの50年を超える使用歴のあるガラスツーメタルおよびメタルツーメタルのシーリングが組み込まれています。
密閉シールHMベーシックスイッチは、シンボルの5シールが要求される、-184°C~260°C [-300°F~500°F]といった広範な温度を含む厳しいアプリケーションなどの場合に理想的です。ステンレススチールハウジングおよび密封シール構造を用いる設計のHMスイッチは、埃、水、その他の粒子状汚染物質、および腐食性のガスが存在するアプリケーションに適しています。
HM基本スイッチは、高い信頼性で低エネルギー負荷(mAおよびmV)を制御する分岐金接点や、30Vdcまたは115Vac、400Hzでのスイッチング電源負荷用の銀接点を備え、汎用性を提供します。スイッチへの電気的接続は、個別のワイヤリードまたは0から1へのはんだポストをHMスイッチの汎用性に追加することによって実現されます。