磁石
磁石
MGシリーズ磁石は、ユニポーラまたはオムニポーラ磁気特性を持つホール効果&MRセンサIC用のアクチュエータの役割を果たします。
MGシリーズ磁石はコンパクト構造、強度、磁性材料などでさまざまな選択肢を提供し、ユニポーラあるいはオムニポーラ磁気特性付きのホール効果および磁気抵抗センサIC用アクチュエータとしての使用を目的としています。これらの磁石は特定距離で最小の磁場を提供するように設計されており、システム設計者のニーズに応じて適切な磁石を提供します。
その他
- シリーズ名
- MG
- 少し離れた距離における流束 = 1.27mm [0.05in]
- 100mT [1000G]
- 117mT [1170G]
- 160mT [1600G]
- 36.5mT [365G]
- 41mT [410G]
- 75.5mT [755G]
- 780mT [7800G]
- 80mT [800G]
- 少し離れた距離における流束 = 2.54mm [0.1in]
- 12mT [120G]
- 20.5mT [205G]
- 28mT [280G]
- 37mT [370G]
- 47mT [470G]
- 75mT [750G]
- 81.0mT [810G]
- 94mT [940G]
- 少し離れた距離における流束 = 3.81mm [0.15in]
- 10mT [100G]
- 11.5mT[115G]
- 14mT [140G]
- 29.5mT [295G]
- 55mT [550G]
- 57.5mT [575G]
- 少し離れた距離における流束 = 0.76mm [0.03in]
- 132mT [1320G]
- 140mT [1400G]
- 160mT [1600G]
- 210mT [2100G]
- 55mT [550G]
- 63mT [630G]
- 780mT [7800G]
- 90mT [900G]
- 磁気衝撃耐性
- 不良
- 良好
- 減磁化耐性
- 優良
- 普通
- 良好
- 少し離れた距離における流束 = 0.25mm [0.01in]
- 105mT [1050G]
- 111mT [1110G]
- 146mT [1460G]
- 235mT [2350G]
- 250mT [2500G]
- 262mT [2620G]
- 73mT [730G]
- 780mT [7800G]
- 動作温度
- -40 °C〜250 °C [-40 °F〜482 °F]
- -40°C~130°C [-40°F~266°F]
- -40°C~140°C [-40°F~284°F]
- -40°C~150°C [-40°F~302°F]
- -40°C~200°C [-40°F~392°F]
- -40°C~300°C [-40°F~572°F]
- 製品タイプ
- 磁石
- 磁石材料/プロセス
- Alnico V/キャスト
- Alnico VI/ 焼結
- Alnico VIII/焼結済み
- 希土類/プレス
- 磁石形状
- エポキシ充填組込式 15/32-32 UNS-2A スレッド付きアルミニウム ハウジング
- シリンダ形状
- バー
- 内部スレッド4x40メタルブッシング内のシリンダー形状
- 外部スレッド付き 1/4-20 プラスチック製ブッシング内に棒磁石
- 外部スレッド付き 8x32 金属ブッシング内に円筒状磁石
- 物理的強度
- 不良
- 良好
- 少し離れた距離における流束 = 5.08mm [0.2in]
- 19.5mT[195G]
- 2.5mT [25G]
- 35mT [350G]
- 37.5mT [375G]
- 42mT [420G]
- 5mT [50G]
- 7.5mT [75G]
- 7mT [70G]
その他
- シリーズ名
- MG
- 少し離れた距離における流束 = 1.27mm [0.05in]
- 100mT [1000G]
- 117mT [1170G]
- 160mT [1600G]
- 36.5mT [365G]
- 41mT [410G]
- 75.5mT [755G]
- 780mT [7800G]
- 80mT [800G]
- 少し離れた距離における流束 = 2.54mm [0.1in]
- 12mT [120G]
- 20.5mT [205G]
- 28mT [280G]
- 37mT [370G]
- 47mT [470G]
- 75mT [750G]
- 81.0mT [810G]
- 94mT [940G]
- 少し離れた距離における流束 = 3.81mm [0.15in]
- 10mT [100G]
- 11.5mT[115G]
- 14mT [140G]
- 29.5mT [295G]
- 55mT [550G]
- 57.5mT [575G]
- 少し離れた距離における流束 = 0.76mm [0.03in]
- 132mT [1320G]
- 140mT [1400G]
- 160mT [1600G]
- 210mT [2100G]
- 55mT [550G]
- 63mT [630G]
- 780mT [7800G]
- 90mT [900G]
- 磁気衝撃耐性
- 不良
- 良好
- 減磁化耐性
- 優良
- 普通
- 良好
- 少し離れた距離における流束 = 0.25mm [0.01in]
- 105mT [1050G]
- 111mT [1110G]
- 146mT [1460G]
- 235mT [2350G]
- 250mT [2500G]
- 262mT [2620G]
- 73mT [730G]
- 780mT [7800G]
- 動作温度
- -40 °C〜250 °C [-40 °F〜482 °F]
- -40°C~130°C [-40°F~266°F]
- -40°C~140°C [-40°F~284°F]
- -40°C~150°C [-40°F~302°F]
- -40°C~200°C [-40°F~392°F]
- -40°C~300°C [-40°F~572°F]
- 製品タイプ
- 磁石
- 磁石材料/プロセス
- Alnico V/キャスト
- Alnico VI/ 焼結
- Alnico VIII/焼結済み
- 希土類/プレス
- 磁石形状
- エポキシ充填組込式 15/32-32 UNS-2A スレッド付きアルミニウム ハウジング
- シリンダ形状
- バー
- 内部スレッド4x40メタルブッシング内のシリンダー形状
- 外部スレッド付き 1/4-20 プラスチック製ブッシング内に棒磁石
- 外部スレッド付き 8x32 金属ブッシング内に円筒状磁石
- 物理的強度
- 不良
- 良好
- 少し離れた距離における流束 = 5.08mm [0.2in]
- 19.5mT[195G]
- 2.5mT [25G]
- 35mT [350G]
- 37.5mT [375G]
- 42mT [420G]
- 5mT [50G]
- 7.5mT [75G]
- 7mT [70G]
- シリーズ名 : MG
- 少し離れた距離における流束 = 1.27mm [0.05in] : 100mT [1000G]|117mT [1170G]|160mT [1600G]|36.5mT [365G]|41mT [410G]|75.5mT [755G]|780mT [7800G]|80mT [800G]
- 少し離れた距離における流束 = 2.54mm [0.1in] : 12mT [120G]|20.5mT [205G]|28mT [280G]|37mT [370G]|47mT [470G]|75mT [750G]|81.0mT [810G]|94mT [940G]
- 少し離れた距離における流束 = 3.81mm [0.15in] : 10mT [100G]|11.5mT[115G]|14mT [140G]|29.5mT [295G]|55mT [550G]|57.5mT [575G]
- 少し離れた距離における流束 = 0.76mm [0.03in] : 132mT [1320G]|140mT [1400G]|160mT [1600G]|210mT [2100G]|55mT [550G]|63mT [630G]|780mT [7800G]|90mT [900G]
- 磁気衝撃耐性 : 不良|良好
- 減磁化耐性 : 優良|普通|良好
- 少し離れた距離における流束 = 0.25mm [0.01in] : 105mT [1050G]|111mT [1110G]|146mT [1460G]|235mT [2350G]|250mT [2500G]|262mT [2620G]|73mT [730G]|780mT [7800G]
- 動作温度 : -40 °C〜250 °C [-40 °F〜482 °F]|-40°C~130°C [-40°F~266°F]|-40°C~140°C [-40°F~284°F]|-40°C~150°C [-40°F~302°F]|-40°C~200°C [-40°F~392°F]|-40°C~300°C [-40°F~572°F]
- 製品タイプ : 磁石
- 磁石材料/プロセス : Alnico V/キャスト|Alnico VI/ 焼結|Alnico VIII/焼結済み|希土類/プレス
- 磁石形状 : エポキシ充填組込式 15/32-32 UNS-2A スレッド付きアルミニウム ハウジング|シリンダ形状|バー|内部スレッド4x40メタルブッシング内のシリンダー形状|外部スレッド付き 1/4-20 プラスチック製ブッシング内に棒磁石|外部スレッド付き 8x32 金属ブッシング内に円筒状磁石
- 物理的強度 : 不良|良好
- 少し離れた距離における流束 = 5.08mm [0.2in] : 19.5mT[195G]|2.5mT [25G]|35mT [350G]|37.5mT [375G]|42mT [420G]|5mT [50G]|7.5mT [75G]|7mT [70G]