オイル&ガス圧力トランスデューサ
モデル 434
ウィング ユニオン圧力トランスデューサ 標準開口、0psi~20,000psi、フルスケール精度 ±0.2%
モデル434/435/437 ウイングユニオン/ハンマーユニオン圧力センサは、高度技術が要求される石油ガスアプリケーションのほか、刺激/循環装置向けにも設計されています。全溶接のステンレススチール製アセンブリで、センサダイヤフラムとウイングユニオン取付具を単一パーツとして備えているため、多数の部品からなる製品と比べると、密閉された完成品として媒体の漏れの危険性を低減します。絶縁された受圧ダイヤフラムはハンマーアップ中にゼロ点移動を最小限にし、フィールドの長期的な信号ドリフトを除去します。Weco® 1502、2002、2202 ウイングユニオン対応の取付具はInconel® X-750またはNACE対応Inconel® 718をベースに作製され、摩耗性と腐食性の高い媒体の使用を可能にします。ハネウェルの独自ステンレススチール電気接続は二次圧力抑制の強化に役立っています。強い衝撃や振動にも耐え得る特殊な工程を経て組み立てられており、現場でより信頼性の高い性能を発揮します。
お客様にとっての価値
- 耐久性: Weco®ウィングユニオン対応のフィッティングは、Inconel® X-750、またはオプションのNACE-準拠 Inconel® 718で機械加工されており、摩耗性および腐食性の媒体との使用が可能となります。保護ケージオプションは電気接続保護を提供します。
- 信頼性:全溶接、ステンレススチール アセンブリ、衝撃/振動定格、および隔絶圧力センシングダイヤフラムが信頼性を向上させます。
- 精度:高精度オプションは、特に圧力の変化が小さい場合でも信頼性の高い圧力実測値を提供し、必要に応じて掘削操作を調整することができます。
- 即時利用性およびサービス: グローバルな製造およびサポートにより、ハネウェルはカスタマイズ製品の迅速な提供ができ、プロジェクトのタイムラインを順守できます。
差別化要因
- 高精度または標準精度で、同等な競合モデルよりも厳しいシステム要件および低い誤差範囲を獲得できます。
- シャント校正オプションにより、設定性と柔軟性が向上します。1線式シャント校正は、単一のバリアアプリケーションで実現でき、設置コストを最小限に抑えることができます。
- アジア太平洋およびEMEA内の危険エリア内、および米国沿岸警備隊による使用が許容されるIEC Ex認可
- 保護ケージのオプション
- 溶接構造