S&Zビーム型ロードセル
モデル 151
S-型/Zビーム型ロードセル 容量 5N~50KN、フルスケール精度 ±0.03% 合金鋼ケース
ハネウェル モデル151/152 S-Beam ロードセルは高精度で厳しい試験で改善された小型構造を備え、信頼性と耐久性の高い張力および圧縮フォーストランスデューサを形成します。一体型設計はフルスケール±0.03 %の精度を実現します。容量の低い(50Nおよび100N)モデル152(注文コード CA152)はアルミニウム製ですが、容量の大きいセルのモデル151(250N~50KN)は合金鋼製です(注文コード CA151)。モデル151/152ロードセルは設備とサンプルを保護するほか、信頼性の高い力測定によって試験時間と保守を低減します。
お客様にとっての価値
- 広い容量範囲:50N~50KN
- 標準精度 ±0.03%FS
- 張力/圧縮の5点キャリブレーション
差別化要因
- 張力/圧縮キャリブレーション
- 5点キャリブレーション データ
- IEC 60068-2-27に準拠して50gのピークを機械的衝撃テスト済み
- IEC 60068-2-6に準拠した振動テスト済み