オイル&ガス圧力トランスデューサ
モデル 437
ウィング ユニオン圧力トランスデューサ 広開口、0psi~20,000psi、フルスケール精度 ±0.2% 保護ケージのオプション
ハネウェルのモデル435/437 ウィングユニオン/ハンマーユニオン圧力センサは頑強な設計で、海上および陸上の石油ガスアプリケーション用にWeco®1502フィッティングと併用できます。精度レベル2つ(±0.1 %FSS BFSL あるいは ±0.2 %FSS BFSL)のモデル435/437は一般的に、油井刺激、循環システムなどの要求が厳しいアプリケーションで使用します。±0.1 %フルスケールを持つ高精度オプション(モデル435でのみ使用)は、特に圧力の変化が小さい場合でも信頼性の高い圧力実測値を提供し、必要に応じて掘削操作を調整することができます。
モデル435/437は全溶接、ステンレススチールアセンブリ構造で、センサダイヤフラムとウィングユニオンフィティングは一体式加工になっています。この一体構造によって高い密閉性が実現し、複数パーツで構成される部品に比べ媒体漏れの可能性が減少し、信頼性が向上します。絶縁された受圧ダイヤフラムはハンマーアップ中にゼロ点移動を最小限にし、フィールドの長期的な信号ドリフトを除去します。Weco 1502(50,8mm [2インチ])ウィングユニオン対応のフィッティングはInconel® X-750で機械加工されており、強研磨性/強腐食性媒体への耐性を強化し、ハネウェル独自のステンレススチール電気接続によって二次的圧力の格納性を向上させます。
お客様にとっての価値
- 耐久性: Weco®ウィングユニオン対応のフィッティングは、Inconel® X-750、またはオプションのNACE-準拠 Inconel® 718で機械加工されており、摩耗性および腐食性の媒体との使用が可能となります。保護ケージオプションは電気接続保護を提供します。
- 信頼性:全溶接、ステンレススチール アセンブリ、衝撃/振動定格、および隔絶圧力センシングダイヤフラムが信頼性を向上させます。
- 精度:高精度オプションは、特に圧力の変化が小さい場合でも信頼性の高い圧力実測値を提供し、必要に応じて掘削操作を調整することができます。
- 即時利用性およびサービス: グローバルな製造およびサポートにより、ハネウェルはカスタマイズ製品の迅速な提供ができ、プロジェクトのタイムラインを順守できます。
差別化要因
- 高精度または標準精度で、同等な競合モデルよりも厳しいシステム要件および低い誤差範囲を獲得できます。
- シャント校正オプションにより、設定性と柔軟性が向上します。1線式シャント校正は、単一のバリアアプリケーションで実現でき、設置コストを最小限に抑えることができます。
- アジア太平洋およびEMEA内の危険エリア内、および米国沿岸警備隊による使用が許容されるIEC Ex認可
- 保護ケージのオプション
- 溶接構造