/content/sps/jp/ja/search-results.html

温度と振動加速度計

温度 & 振動 - モデルMAT53シリーズ

汎用加速度計 2Hz〜10kHz 温度(電流値)&振動(mV)出力

製品概要

モデルMAT53シリーズの増幅型の圧電加速度計は、温度センサと一体化して設計されており、ラボ試験、モード解析、温度と速度の振動を同時に測定する必要のある試験セルなど、産業試験およびオートメーション環境向けに設計されています。振動速度の定電流定出力インピーダンスと温度出力の電流出力とを組み合わせ、高負荷キャパシタンスが可能になり、低コストケーブルで長期実行ができ、データの劣化がありません。耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。非磁性ステンレススチール製の加速度計は、超低磁場感受性およびシールドデータを持ち、高精度および高信頼性のデータ出力を提供します。コネクタあるいは統合型ステンレススチール外装ケーブル、予想される温度や振動のレベルに合わせた多様なダイナミックレンジを含む数多くの構造とオプションが揃っています。

機能
  • 温度および振動 デュアル出力
  • 有効周波数範囲:2Hz~10kHz
  • IEPE 出力
  • 低ベースひずみ感度
  • 温度用電流O/P
  • ステンレススチール オーバーブレイド PTFEケーブル
  • ステンレススチール外装ケーブルあるいは3ピン コネクタ 電気オプション
仕様

その他

  • 入力
    • 定電流
  • ダイナミックレンジ
    • ±80G
  • 装着ベース共振
    • 18Hz
  • 組合せコネクタ
    • MH008
  • 温度(動作時)
    • -12°C~138°C [-10°F~280°F]
  • 取り付けトルク
    • 8N m [6ft-lb]
  • バイアス電圧
    • 12 Vdc
  • UNSPSC Commodity
    • 加速度計
  • 電気的終端
    • 5m 統合 4コア ステンレス鋼 オーバーブレイドPVCケーブル
  • 電気ノイズ
    • 最大 0.3mG
  • 注文コード
    • AG931GH、17B
  • 増幅直線性
    • 直線性1 %以上
  • 周波数範囲
    • 2Hz~5kHz ±5%
  • シーリング
    • IP67/NEMA 4
  • シリーズ名
    • MAT53
  • ケーブル長
    • 4.9m [16ft]
  • UNSPSCコード
    • 41113639
  • 製品寸法
    • 24.892mmA/F x 長さ 38.1mm [0.98in A/F x 長さ 1.5in]
  • 温度感度
    • 10mV/°F
  • 供給電圧
    • 18V〜30V
  • コネクタ
    • 上部引き出し
  • ケーブル
    • ステンレススチール オーバーブレイドPTFE
  • 横感度
    • 5%未満
  • 重量
    • 0.11kg [3.85oz]
  • 製品
    • 060-J612-01
  • 絶縁
    • 免震
  • 範囲
    • 100mV/G
  • 材質
    • ステンレススチール
  • 感度
    • 100mV/G±10%

その他

  • 入力
    • 定電流
  • ダイナミックレンジ
    • ±80G
  • 装着ベース共振
    • 18Hz
  • 組合せコネクタ
    • MH008
  • 温度(動作時)
    • -12°C~138°C [-10°F~280°F]
  • 取り付けトルク
    • 8N m [6ft-lb]
  • バイアス電圧
    • 12 Vdc
  • UNSPSC Commodity
    • 加速度計
  • 電気的終端
    • 5m 統合 4コア ステンレス鋼 オーバーブレイドPVCケーブル
  • 電気ノイズ
    • 最大 0.3mG
  • 注文コード
    • AG931GH、17B
  • 増幅直線性
    • 直線性1 %以上
  • 周波数範囲
    • 2Hz~5kHz ±5%
  • シーリング
    • IP67/NEMA 4
  • シリーズ名
    • MAT53
  • ケーブル長
    • 4.9m [16ft]
  • UNSPSCコード
    • 41113639
  • 製品寸法
    • 24.892mmA/F x 長さ 38.1mm [0.98in A/F x 長さ 1.5in]
  • 温度感度
    • 10mV/°F
  • 供給電圧
    • 18V〜30V
  • コネクタ
    • 上部引き出し
  • ケーブル
    • ステンレススチール オーバーブレイドPTFE
  • 横感度
    • 5%未満
  • 重量
    • 0.11kg [3.85oz]
  • 製品
    • 060-J612-01
  • 絶縁
    • 免震
  • 範囲
    • 100mV/G
  • 材質
    • ステンレススチール
  • 感度
    • 100mV/G±10%
  • 入力 : 定電流
  • ダイナミックレンジ : ±80G
  • 装着ベース共振 : 18Hz
  • 組合せコネクタ : MH008
  • 温度(動作時) : -12°C~138°C [-10°F~280°F]
  • 取り付けトルク : 8N m [6ft-lb]
  • バイアス電圧 : 12 Vdc
  • UNSPSC Commodity : 加速度計
  • 電気的終端 : 5m 統合 4コア ステンレス鋼 オーバーブレイドPVCケーブル
  • 電気ノイズ : 最大 0.3mG
  • 注文コード : AG931GH、17B
  • 増幅直線性 : 直線性1 %以上
  • 周波数範囲 : 2Hz~5kHz ±5%
  • シーリング : IP67/NEMA 4
  • シリーズ名 : MAT53
  • ケーブル長 : 4.9m [16ft]
  • UNSPSCコード : 41113639
  • 製品寸法 : 24.892mmA/F x 長さ 38.1mm [0.98in A/F x 長さ 1.5in]
  • 温度感度 : 10mV/°F
  • 供給電圧 : 18V〜30V
  • コネクタ : 上部引き出し
  • ケーブル : ステンレススチール オーバーブレイドPTFE
  • 横感度 : 5%未満
  • 重量 : 0.11kg [3.85oz]
  • 製品 : 060-J612-01
  • 絶縁 : 免震
  • 範囲 : 100mV/G
  • 材質 : ステンレススチール
  • 感度 : 100mV/G±10%
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Test & Measurement Accelerometer Accessories Datasheet
application/pdf 320.71 KB
5/24/2021
320.71 KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet
application/pdf 320.71 KB
5/24/2021
320.71 KB
Test & Measurement Model MAT53 Accelerometer Datasheet
application/pdf 148.99 KB
5/24/2021
148.99 KB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
T&M Overview Brochure
application/pdf 418.77 KB
5/24/2021
418.77 KB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Temperature & Vibration - Model MAT53 Series Product Photo
application/zip 361.34 KB
6/1/2021
361.34 KB
その他
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model MAT53 Front View
image/png 74.62 KB
5/24/2021
74.62 KB
Model MAT53 Bottom Angle View
image/png 80.38 KB
5/24/2021
80.38 KB
Model MAT53 highres photo
image/jpeg 59.53 KB
5/24/2021
59.53 KB
Model MAT53 lowres photo
image/jpeg 10.95 KB
5/24/2021
10.95 KB
Model MAT53 Top Angle View
image/png 72.61 KB
5/24/2021
72.61 KB
Model MAT53 Bottom View
image/png 69.65 KB
5/24/2021
69.65 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
T&M Overview Brochure
418.77 KB
5/24/2021
418.77 KB
Model MAT53 Front View
74.62 KB
5/24/2021
74.62 KB
Test & Measurement Accelerometer Accessories Datasheet
320.71 KB
5/24/2021
320.71 KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet
320.71 KB
5/24/2021
320.71 KB
Model MAT53 Bottom Angle View
80.38 KB
5/24/2021
80.38 KB
Model MAT53 highres photo
59.53 KB
5/24/2021
59.53 KB
Model MAT53 lowres photo
10.95 KB
5/24/2021
10.95 KB
Model MAT53 Top Angle View
72.61 KB
5/24/2021
72.61 KB
Model MAT53 Bottom View
69.65 KB
5/24/2021
69.65 KB
Temperature & Vibration - Model MAT53 Series Product Photo
361.34 KB
6/1/2021
361.34 KB
Test & Measurement Model MAT53 Accelerometer Datasheet
148.99 KB
5/24/2021
148.99 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Test & Measurement Accelerometer Accessories Datasheet
320.71 KB
5/24/2021
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet
320.71 KB
5/24/2021
Test & Measurement Model MAT53 Accelerometer Datasheet
148.99 KB
5/24/2021
T&M Overview Brochure
418.77 KB
5/24/2021
Temperature & Vibration - Model MAT53 Series Product Photo
361.34 KB
6/1/2021
Model MAT53 Front View
74.62 KB
5/24/2021
Model MAT53 Bottom Angle View
80.38 KB
5/24/2021
Model MAT53 highres photo
59.53 KB
5/24/2021
Model MAT53 lowres photo
10.95 KB
5/24/2021
Model MAT53 Top Angle View
72.61 KB
5/24/2021
Model MAT53 Bottom View
69.65 KB
5/24/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
060-J612-01
Image
SKU
Description
alt
060-J612-01