速度加速度計
定電流 - モデルMAV52シリーズ
コネクタ、一体型ケーブル、または水中ケーブルの電気的終端を備えた速度・加速度計 1/4-18 UNFメス取り付け穴 50 G
速度出力を備えたモデルMAV52の増幅型の圧電加速度計は、ラボ試験、モード解析、テストセルなどの産業用試験およびオートメーション環境で使用するように設計されています。MAV52は、振動の速度成分が測定に有効なパラメータであり、ノイズの問題やシステムのシンプルさが信号調整よりもセンサの加速信号の統合をより魅力的にする場合に最適です。出力 4 mA~20mA は騒音、ケーブルロス、および長い電路が問題になりそうなアプリケーションに理想的です。
耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。ステンレススチール素材は非磁気なので、磁場が低感度になっています。密閉型本体などの特長により正確で信頼性の高いデータを保証します。モデル MAV52 はコネクタや統合ステンレススチール外装ケーブル(ご注文時に長さを明記してください)、搭載済み安全オプション、あるいは潜水可能型を含む、さまざまな構造とオプションでご利用いただけます。取り付け穴はさまざまなねじ山で供給できます。モデルMAV52には、アプリケーションで予想される振動レベルに適合するように、さまざまな感度の製品を素揃えています。
機能
- 速度測定
- 有効周波数範囲:2Hz~10kHz
- 速度に比例して 4mA~20mA
- 潜水可能オプション