ショートストロークLVDT
モデルS3Cシリーズ
DC-DC ロング ストローク変位トランスデューサ キャプティブ ガイド スプリングリターン電機子、範囲 ±0.1in~±0.4in F.S.非直線性:±0.25%
モデルS3C DC-DCミニチュア変位トランスデューサ、キャプティブガイド付きバネ復帰電機子付き、± 0.1~± 0.4inの範囲およびフルスケールの± 0.25%の精度。±5Vdcまたは0~10Vdcのいずれかの出力、電源は±12Vdc~±20Vdcのデュアル電源、または24Vdc~40Vdcの単一電源で動作 装置は、-58°F~+158°Fの温度で動作可能で、ステンレス鋼本体で構成され、長さ6ftのマルチコンダクタ遮蔽ケーブル付き
機能
- 小型設計
- 低コスト
- 0.25%の非直線性
- ステンレススチール構造
- 範囲:±0.1in~±0.4in
- 無限分解能
- シングルあるいはデュアル供給ワイヤ(現場で選択可能)
- キャプティブガイド付きバネ復帰電機子
- RoHS非準拠