汎用プロセス圧力トランスデューサ
FP2000
差動(ウェット/ウェット、ウェット/ドライ)、mV/V、4mA~20mA、±5Vdc、±10Vdc、複数のコネクタおよび圧力ポートを提供、本質安全なオプション
FP2000シリーズは、構成可能な差圧トランスデューサであり、お客様は用途のニーズに最適な構成を選択できます。複数の精度、出力、圧力ポート、電気的端子、および圧力範囲から選択できます。FP2000には、ウェット/ウェットおよびウェット/ドライ差圧の構成があります。
You are browsing the product catalog for
汎用プロセス圧力トランスデューサ
FP2000シリーズは、構成可能な差圧トランスデューサであり、お客様は用途のニーズに最適な構成を選択できます。複数の精度、出力、圧力ポート、電気的端子、および圧力範囲から選択できます。FP2000には、ウェット/ウェットおよびウェット/ドライ差圧の構成があります。
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2024 Honeywell International Inc