/content/sps/jp/ja/search-results.html

インライン増幅器

UBP-10シリーズ

ユニバーサルバイポーラひずみゲージ。インライン配線への24~32Vの単一電圧供給。プログラマブルゲイン設定 広いゼロ調節範囲

製品概要

モデルUBP-10バイ極性インラインアンプは、トランスデューサに高度に調整されたブリッジ励起電圧を供給し、トランスデューサのミリボルト信号を±10Vdc信号に変換します。(-)出力は、供給電圧の約1/3にバイアスされます。出力は(-)OUTPUT基準電圧の周囲で0Vdc~10Vdcまでスイングします。ユニバーサル、インラインアンプは、3種類の選択可能な励起電圧、プログラマブルゲイン設定、ゼロの広い調整範囲、およびクイックキャリブレーション(校正)用のバッファ付きソリッドステート シャント校正リレーを備えています。

機能
  • 交換用のみで、新設計用ではありません。
  • ひずみゲージセンサ増幅器
  • 出力:±5Vdc
  • 供給電圧:±15Vdc
  • NEMA 4 ハウジング
  • 選択可能励起電圧:3V、5V、または10V @ 70mA
  • 騒音環境下での信号対雑音比が向上
  • 励起源での電圧ドロップの影響を除去
  • 低インピーダンス電源からデータシステムへの信号送信が可能
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model UBP Universal Bi-Polar In-Line Amplifier Datasheet
application/pdf 243.43 KB
5/24/2021
243.43 KB
Test & Measurement Instrumentation Accessories Datasheet
application/pdf 649.85 KB
5/24/2021
649.85 KB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model UBP-10 In-Line Transducer Product Manual
application/pdf 411.7 KB
5/24/2021
411.7 KB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
UBP-10 Series Product Photo
application/zip 341.14 KB
6/1/2021
341.14 KB
その他
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model UBP-10 Front View
image/png 60.19 KB
5/24/2021
60.19 KB
Model UBP_lowres_photo
image/jpeg 14.81 KB
5/24/2021
14.81 KB
Model UBP_highres_photo
image/jpeg 102.29 KB
5/24/2021
102.29 KB
Model UBP-10 Bottom View
image/png 87.39 KB
5/24/2021
87.39 KB
Model UBP-10 Top View
image/png 81.54 KB
5/24/2021
81.54 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model UBP-10 Front View
60.19 KB
5/24/2021
60.19 KB
UBP-10 Series Product Photo
341.14 KB
6/1/2021
341.14 KB
Model UBP_lowres_photo
14.81 KB
5/24/2021
14.81 KB
Model UBP_highres_photo
102.29 KB
5/24/2021
102.29 KB
Model UBP Universal Bi-Polar In-Line Amplifier Datasheet
243.43 KB
5/24/2021
243.43 KB
Model UBP-10 Bottom View
87.39 KB
5/24/2021
87.39 KB
Test & Measurement Instrumentation Accessories Datasheet
649.85 KB
5/24/2021
649.85 KB
Model UBP-10 In-Line Transducer Product Manual
411.7 KB
5/24/2021
411.7 KB
Model UBP-10 Top View
81.54 KB
5/24/2021
81.54 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model UBP Universal Bi-Polar In-Line Amplifier Datasheet
243.43 KB
5/24/2021
Test & Measurement Instrumentation Accessories Datasheet
649.85 KB
5/24/2021
Model UBP-10 In-Line Transducer Product Manual
411.7 KB
5/24/2021
UBP-10 Series Product Photo
341.14 KB
6/1/2021
Model UBP-10 Front View
60.19 KB
5/24/2021
Model UBP_lowres_photo
14.81 KB
5/24/2021
Model UBP_highres_photo
102.29 KB
5/24/2021
Model UBP-10 Bottom View
87.39 KB
5/24/2021
Model UBP-10 Top View
81.54 KB
5/24/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
060-6827-01
BE123EL,51J:Model UBP Universal Bipolar
alt
060-6827-06
Image
SKU
Description
alt
060-6827-01
BE123EL,51J:Model UBP Universal Bipolar
alt
060-6827-06