ディスプレイ&コンディショニング
GM-Aシリーズ
低コストの機器、4½桁のLEDディスプレイ コンパクトな⅛DINケース 高レベル(増幅)入力励起
GM-Aはコスト効率の高いデジタル表示器で、増幅(0V~5Vあるいは4mA~20mA)トランスデューサあるいはトラスミッタが必要です。この装置は電源をセンサに供給します。2線電流はジャンパを選択可能で、2線電流トランスデューサと併用します。3線電流の使用には別個の電源が必要です。バリアを利用している本質的安全アプリケーションには使用できません。
機能
- 高レベル(増幅)トランスデューサ入力
- 4 1/2桁のLEDディスプレイ
- 大型14.2mm [0.56in] の測定値表示
- 高速アナログ出力
- トランスデューサ電流駆動 30mA (最大)