ショートストロークLVDT
モデル PLVXシリーズ
AC-AC ショート ストローク変位トランスデューサ キャプティブガイド付きスプリングリターン電機子、範囲 ±0.02in~±0.20in F.S.非直線性:±0.25%
モデルPLVX AC-ACミニチュア変位トランスデューサ、キャプティブガイド付きバネ復帰電機子付き、± 0.02in~± 0.20inの範囲およびフルスケールの± 0.25%の精度。ストローク長さに応じて、4mV/V/0.001in~6mV/V/0.001inの範囲の出力。5V DC 較正済み電源または1V~7V RMSの許容可能な電源のいずれかかから動作できるものを供給。ユニットは、-40°F~+212°Fの温度で動作可能で、ステンレススチール本体で構成され、マルチコンダクタ遮蔽ケーブル付き。
機能
- 小型設計
- 0.25%の非直線性
- 頑丈で精度強化
- 電気的雑音に対して電磁波耐性強化
- 範囲:±0.02in~±0.2in
- 動作範囲:-58°F~257°F(標準)
- 非回転プローブ
- ステンレススチール構造
- 拡張ライフサイクル
- 無限分解能
- キャプティブガイド付きバネ復帰電機子
- RoHS非準拠