ミニチュアフラッシュ圧力トランスデューサ
モデルS
サブミニチュア、フラッシュ ダイアフラム圧力トランスデューサ、100psi~15,000psi、1%フルスケール精度
ハネウェルのサブミニチュア圧力トランスデューサの全製品ラインは、100psi~15000psi の圧力範囲を正確に測定します。これらゲージのみ、サブミニチュア圧力トランスデューサは高固有振動数で、17-4 PH ステンレススチールで製造のフラッシュダイヤフラムを使用しています。温度補正はトランスデューサの内側に配置されている温度感受性のコンポーネントを使って実現します。これらトランスデューサにはリード線内に、小さな電気ゼロバランス回路基板があります(およそ 1 in x 0.087 in 厚さ)。このバランスボードの温度はトランスデューサと同じである必要はありません。すべてのトランスデューサはホイートストンブリッジ構造にしっかりと結合された4つ(4)の歪みゲージが配置されています。
機能
- 範囲:100psi~15000psi
- 埋め込み式設計
- 内部デッドボリュームなし
- 高周波数
- mV/V出力
- 1% 精度
- CE認証