汎用プロセス圧力トランスデューサ
モデルTJE
汎用ゲージ/絶対圧力トランスデューサ、0.5psig/a~60,000psig/a、フルスケール精度 ±0.10%
モデルTJE圧力トランスデューサは全溶接ステンレススチールセンサで、高精度と測定の安定性が必要な、厳しい工業アプリケーションのために構築されました。モデル TJE は拡張された動作温度範囲、電気接続、5 Vdc あるいは10 Vdc および 4 mA~20 mA を含む高レベル出力のさまざまなオプションをご利用いただけます。最高レベル出力モデルには標準特性として内部シャントキャリブレーション回路があり、データシステムへのセンサの設定を容易にします。任意の内部シグナチャ キャリブレーション用チップはモデルSC 4あるいは12チャネルデジタルインジケータと自動設定するためのキャリブレーション情報を提供します。
ゲージモデルTJEは、ひずみゲージベースのトランスデューサであり、独自の「真のゲージ」設計を採用しています。この設計では、2番目に溶接されたステンレス製ダイアフラムを使用して、大気汚染からひずみゲージ回路を密閉しています。この設計は大気への主要受圧ダイアフラムを基準とし、トランスデューサ環境にかかわらず安定零点を実現します。絶対モデルTJEには全溶接の真空基準チャンバがあり、長期的な安定性を確保しています。
機能
- 精度:±0.1%
- 温度効果:0.0025%FS/°F
- 範囲:1psig/a~60000psig/a
- MV/V、4mA~20mA、0Vdc~5Vdc、または0Vdc~10Vdc出力
- 全溶接、ステンレススチール構造
- 本質安全防爆もご利用いただけます(2Nオプションのみ)
- CE