フラッシュ圧力トランスデューサ
モデルA-105
フラッシュダイアフラム圧力トランスデューサ、100psi~15,000psi、フルスケール精度 0.50%
モデルA-105ゲージ圧力トランスデューサは統合17-4PH ステンレススチール、接液ダイヤフラムで製造されています。この手の設計の利点は、薄膜ダイヤフラムと厚い側壁はステンレススチールのワンピースでできていることです。これは丈夫なダイヤフラムを利用していますが、同時に、低圧を測定するのに十分な薄さで作ることができます。
圧力範囲スパン100 psig~15,000 psigをご利用いただけます。これらのモデルは腐食性の高い液体環境で使用できます。モデルA-105はトランスデューサ本体の一体部分が溶接電気コネクタとなっており、過酷な環境での取り扱いや、全溶接でステンレススチールのトランスデューサが必要な場所でのアプリケーションにお勧めです。すべてのユニットはホイートストンブリッジ構造に、4つ(4)のアクティブ結合歪みゲージが配置されています。
機能
- 範囲:100psig~15000psig
- 埋め込み式設計
- デッドボリュームなし
- ミニチュアフットプリント
- ステンレススチール
- CE認証