/content/sps/jp/ja/search-results.html

ミニチュアロードセル

モデル 53シリーズ

低コスト ミニチュアロードセル、容量 5~50,000lb  ステンレススチールダイヤフラム設計

製品概要

ハネウェルのミニチュアロードセルは、限られたスペースまたは狭い隙間を有するシステムに収まるよう設計されています。モデル 53 ひずみフォイルゲージトランスデューサは、コスト効果の高い実稼働およびテストアプリケーション(プレスキャリブレーションなど)用に設計されています。50,000 lb または200,000 N までの圧縮力を測定できるこのモデルは、0.25 % フルスケールの最大非直線性を達成します。

精密ゲージ技術およびステンレススチール構造により、厳しい動作条件下で優れた長期安定性および信頼性を提供します。独自の要件を満たすため、特殊な変更または完全なカスタム設計が必要な場合は、ハネウェルまでお問い合わせください。

機能
  • 5lb~50Klb 
  • ステンレススチール
  • 小型フットプリント
  • ボタン スタイルのデザイン
  • mV/V出力
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model 53 Economical Load Cell Datasheet
application/pdf 402.91 KB
5/24/2021
402.91 KB
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
application/pdf 519.98 KB
5/24/2021
519.98 KB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Load Cell Range Guide
application/pdf 1.25 MB
5/24/2021
1.25 MB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
石油・ガスパンフレット -
application/pdf 3.4 MB
10/25/2022
3.4 MB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model 53 Outline Drawing - 15k lb to 30k lb
application/pdf 61.06 KB
5/24/2021
61.06 KB
Model 53 External Wiring Diagram
application/pdf 16.27 KB
5/24/2021
16.27 KB
Model 53 Outline Drawing - 3k lb to 12.5k lb
application/pdf 39.42 KB
5/24/2021
39.42 KB
Model 53 Outline Drawing - 50k lb
application/pdf 196.52 KB
5/24/2021
196.52 KB
Model 53 Outline Drawing - 200 lb to 2500 lb
application/pdf 59.94 KB
5/24/2021
59.94 KB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Aerospace Test and Measurement Capabilities
application/pdf 1.94 MB
5/24/2021
1.94 MB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model 53 Series Product Photo
application/zip 247.16 KB
6/1/2021
247.16 KB
その他
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model 53 Top View
image/png 90.85 KB
5/24/2021
90.85 KB
Model 53 Front View
image/png 70.51 KB
5/24/2021
70.51 KB
Model 53 Side View
image/png 87.38 KB
5/24/2021
87.38 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model 53 Economical Load Cell Datasheet
application/pdf 402.91 KB
5/24/2021
402.91 KB
Model 53 Outline Drawing - 15k lb to 30k lb
application/pdf 61.06 KB
5/24/2021
61.06 KB
Model 53 External Wiring Diagram
application/pdf 16.27 KB
5/24/2021
16.27 KB
Model 53 Top View
image/png 90.85 KB
5/24/2021
90.85 KB
Model 53 Outline Drawing - 3k lb to 12.5k lb
application/pdf 39.42 KB
5/24/2021
39.42 KB
Model 53 Series Product Photo
application/zip 247.16 KB
6/1/2021
247.16 KB
Model 53 Front View
image/png 70.51 KB
5/24/2021
70.51 KB
Model 53 Outline Drawing - 50k lb
application/pdf 196.52 KB
5/24/2021
196.52 KB
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
application/pdf 519.98 KB
5/24/2021
519.98 KB
石油・ガスパンフレット -
application/pdf 3.4 MB
10/25/2022
3.4 MB
Model 53 Outline Drawing - 200 lb to 2500 lb
application/pdf 59.94 KB
5/24/2021
59.94 KB
Load Cell Range Guide
application/pdf 1.25 MB
5/24/2021
1.25 MB
Aerospace Test and Measurement Capabilities
application/pdf 1.94 MB
5/24/2021
1.94 MB
Model 53 Side View
image/png 87.38 KB
5/24/2021
87.38 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model 53 Economical Load Cell Datasheet
402.91 KB
5/24/2021
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
519.98 KB
5/24/2021
Load Cell Range Guide
1.25 MB
5/24/2021
石油・ガスパンフレット -
3.4 MB
10/25/2022
Model 53 Outline Drawing - 15k lb to 30k lb
61.06 KB
5/24/2021
Model 53 External Wiring Diagram
16.27 KB
5/24/2021
Model 53 Outline Drawing - 3k lb to 12.5k lb
39.42 KB
5/24/2021
Model 53 Outline Drawing - 50k lb
196.52 KB
5/24/2021
Model 53 Outline Drawing - 200 lb to 2500 lb
59.94 KB
5/24/2021
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.94 MB
5/24/2021
Model 53 Series Product Photo
247.16 KB
6/1/2021
Model 53 Top View
90.85 KB
5/24/2021
Model 53 Front View
70.51 KB
5/24/2021
Model 53 Side View
87.38 KB
5/24/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
060-0238-05
alt
060-0238-07
alt
060-0238-10
alt
060-0239-04
alt
060-0239-08
alt
060-0240-02
alt
060-0241-04
Image
SKU
Description
alt
060-0238-05
alt
060-0238-07
alt
060-0238-10
alt
060-0239-04
alt
060-0239-08
alt
060-0240-02
alt
060-0241-04