CI (circuito integrado) de sensores de dirección, velocidad
Serie VM
Sensor CI (Circuito integrado) magnetorresistivos anisotrópicos (AMR). Detecta la velocidad, la dirección y la posición de un objetivo de codificador de imán anular
La línea de productos de circuito integrado (IC) de sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR) de la Serie VM de Honeywell está diseñada para detectar la velocidad y la dirección de un objetivo de codificador de imán anular, y utiliza un diseño y una configuración de puente exclusivo (pendiente de patente). Los tres productos incluyen sensores AMR de 2 y 4.pines para ser utilizados en sistemas de detección de velocidad, velocidad y posición en las transmisiones, cigüeñales de motores, mediciones de velocidad de ruedas, rodamientos y sellados integrados, y para la medición de la velocidad del eje en bombas, motores y compresores.
Estos productos están diseñados para brindar mayor flexibilidad y pueden utilizarse en la mayor parte de las configuraciones de montaje.
La solución exclusiva de Honeywell utiliza el puente AMR en saturación, lo que proporciona una respuesta de salida más estable cuando el sistema tiene vibración, cambios bruscos de distancia de actuación o descentramiento objetivo sin requerir complejos algoritmos de compensación de magnitud.
La señal AMR tiene una mayor sensibilidad que los CI del sensor de efecto Hall y no requiere control automático de ganancia o estabilización del interruptor que puede provocar un aumento de la fluctuación de fase en el rango de operación.
Funcionalidades
- IC de sensores integrados de velocidad y dirección, o de velocidad únicamente
- Versión de salida de cuadratura
- Funcionamiento independiente del tamaño del polo
- Rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 150 °C
- Salida de velocidad cero
- No requiere calibración
- No sensible a la vibración mecánica
- Protección contra polaridad inversa
- Protección contra descargas electrostáticas (ESD)
- Capacitor consolidado (versiones de 2.pines)
- Cumple con ISO26262 ASIL-B(D)*
- Calificación AEC-Q100H de grado 0*
*VM721V1 y VM721D1 solamente