VRS industrial
Serie VRS de alta temperatura
El sensor se expone a temperaturas de hasta 260 °C (450 °F).
Los sensores de velocidad de reluctancia variable (VRS) para alta temperatura están diseñados para su uso en aplicaciones en las que el sensor está expuesto a temperaturas de hasta 260.°C [450.°F]. Hay versiones de extremo frontal selladas disponibles para aplicaciones en las que el sensor está expuesto a fluidos, lubricantes o condiciones ambientales adversas.
- Operación automática
- Conversión directa de la velocidad del actuador a la frecuencia de salida
- Instalación sencilla
- Sin partes móviles
- Diseñado para usar con un amplio rango de velocidades
- Adaptable a una amplia variedad de configuraciones
- Productos VRS personalizados para aplicaciones de detección de velocidad exclusivas
- Diámetros de carcasa: 5/8 in (M16), 3/8 in (M12), 1/4 in (8M)
- Tipo/Material del cuerpo: acero inoxidable roscado
- Terminaciones: conector MS3106, prehilado
- Salidas de voltaje: de 4,7.Vp-p a 125.Vp-p