Interruptores básicos subminiatura
Serie Zm1
Hasta 16.1 A CA (UL, cUL, ENEC, CQC). Variedad de actuadores, fuerzas, terminaciones y contactos. Centros de montaje lateral de 9,5 mm
A pesar de su tamaño pequeño, las Series.ZM y ZM1 están clasificadas para controlar cargas eléctricas desde el nivel lógico (circuitos basados en computadoras) hasta conmutación de uso intensivo limitado (hasta 16,1.A/250.V.CA). El tamaño del encapsulado del interruptor subminiatura es ideal para aplicaciones cuando el espacio en el equipo es reducido. La longitud general de las Series.ZM y ZM1 es inferior a 20.mm [0,78.in].