Interruptores grandes básicos
Serie YE
25 A. SPNO. Variedad de actuadores y terminaciones. Centros de 25,4 mm. Montaje lateral o en panel
Precisa, confiable y repetible, la Serie.BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA MICRO SWITCH ofrece características de operación precisas y una vida útil más prolongada. Estos interruptores grandes de acción rápida de primera calidad brindan un funcionamiento preciso y un recorrido diferencial sensible.
Utilizando procesos de fabricación y controles de calidad estado del arte, Honeywell ha creado interruptores grandes de acción rápida de primera calidad que cumplen con los requisitos de diversas agencias internacionales. Algunos modelos tienen calificaciones militares. En general, estas Series se utilizan para aplicaciones de encendido/apagado de precisión, de fin de límite de carrera, presencia/ausencia e interfaz de operador manual.
Su diseño es apto para diversas necesidades de aplicación. Las opciones configuradas brindan una amplia gama de características de funcionamiento e interfaz.