Interruptores básicos miniatura
Serie V7
Hasta 25 A CA (UL, CSA), 20 A CA (CE, ENEC). Calificaciones de CC. Variedad de actuadores, fuerzas, terminación y contactos. Montaje diagonal de 22,2 mm x 10,3 mm
Los interruptores miniatura V7 MICRO SWITCH de Honeywell están diseñados para brindar confiabilidad a largo plazo en un interruptor resistente con un encapsulado termoplástico. Estos interruptores pueden instalarse en una amplia variedad de aplicaciones de límites de encendido/apagado simple o de precisión, sensor de presencia/ausencia o integrado en montajes de presión o temperatura.
El interruptor V7 está disponible como un estilo de émbolo o con palancas integrales o auxiliares opcionales para activar el interruptor y ofrecer versatilidad en la aplicación. El interruptor requiere de tan solo 0,15.N (aprox. ½:.oz] para operar aplicaciones extremadamente sensibles o una fuerza de operación de aproximadamente 4.N [14.oz] donde se requieren mayores fuerzas.