IC de sensor de posición con traba
SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460S-T3, SS460S-LP
Sensor de Efecto Hall (CI – circuito integrado) tipo latching de alta sensibilidad Encapsulados SOT-23, estilo TO-92 plano con hilos rectos o moldeados. Salida de sumidero digital
Los CI (circuito integrado) de sensor de efecto Hall digital con traba de alta sensibilidad SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2 y SS460S-T3 y SS460S-LP son dispositivos pequeños, sensibles y versátiles operados por el campo magnético de un magneto permanente o un electroimán. Están diseñados para responder a la alternancia de los polos norte y sur. La Serie SS360NT se enciende a través de un polo norte, mientras que las Series SS360ST, SS460S, SS460S-T2 y SS460S-LP se encienden a través de un polo sur.
Estos IC de sensor ofrecen puntos de conmutación confiables con una alta sensibilidad magnética de 30 G típicos (55 G como máximo). No utilizan estabilización de vibraciones en el elemento Hall, lo cual ofrece una señal de salida limpia y un tiempo de respuesta de traba más rápido en comparación con los IC de sensor de efecto Hall con traba de alta sensibilidad de la competencia que sí utilizan estabilización de vibraciones.
Estos productos ofrecen protección contra polarización inversa, permiten una salida estable con un rango de temperatura de -40°C a 150°C y pueden aceptar cualquier voltaje de alimentación de CC de 3 V CC a 24 V CC.
Para fabricantes de motores de CC sin escobillas que necesiten sensores de traba con un rendimiento confiable y uniforme para lograr diseños más eficientes y pequeños, los IC de sensor de efecto Hall digital con traba de alta sensibilidad de Honeywell responden a campos magnéticos bajos y ofrecen repetibilidad uniforme. A la vez, brindan tiempos de respuesta más rápidos ante cambios en el campo magnético con el fin de lograr una mejor eficiencia del motor.
Estos productos están disponibles en los siguientes estilos de encapsulado:
- SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K: Encapsulado para montaje superficial SOT-23, en cinta y carrete de bolsillo
- Estilo TO-92 plano, hilos rectos estándar, paquete a granel
- Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones
- Estilo TO-92 plano hilos largos y rectos, en cinta y carrete de bolsillo
- Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta