Sensores de posición magnéticos
Arco
Rangos de detección de arco de 0° a 100° y de 0° a 180°. Salida de V CC analógica
El sensor de posición de arco SMART Honeywell es de los sensores de posición más durables, adaptables, livianos y sin contacto disponibles, y posibilita la detección de posición absoluta con precisión mejorada. Este sensor de posición de arco simple y robusto ofrece un cuerpo sellado IP69K, que elimina los mecanismos de fallas mecánicas, reduce el desgaste y las roturas, mejora la confiabilidad y la durabilidad, y minimiza el tiempo de inactividad.
El sensor de posición de arco SMART es una solución de detección sin contacto que proporciona control de movimiento muy preciso y mejora la eficiencia operacional y la seguridad. Este sensores de posición Honeywell utiliza tecnología magnetorresistiva para detectar la posición de imanes respecto del sensor en uno de los dos rangos de detección disponibles:
- 0° a 100°
- 0° a 180°
¿Por qué es inteligente el sensor de posición SMART? Este es un sensor que puede, en pocas palabras, pensar por sí mismo. Los sensores de posición SMART proporcionan una característica de autodiagnóstico y recolección de datos para confiabilidad mejorada y control de devolución de lazo cerrado.
Estos dispositivos usan una combinación patentada de ASIC (circuito integrado de aplicación específica) y una matriz de sensores MR (magnetorresistivos) para determinar de forma precisa y confiable la posición de un imán adherido a un objeto en movimiento para que la posición del objeto pueda determinarse o controlarse.
La matriz de sensores MR mide la salida de los sensores MR montados en la dirección de recorrido del imán. La salida y la secuencia del sensor MR determinan el par más cercano de sensores MR a la ubicación del centro del imán. La salida de estos dos sensores MR se usa entonces para determinar la posición del imán entre ellos.
Este es un sensor que puede, en pocas palabras, pensar por sí mismo. Los sensores de posición SMART proporcionan una característica de autodiagnóstico y recolección de datos para confiabilidad mejorada y control de devolución de lazo cerrado.Estos dispositivos usan una combinación patentada de ASIC (circuito integrado de aplicación específica) y una matriz de sensores MR (magnetorresistivos) para determinar de forma precisa y confiable la posición de un imán adherido a un objeto en movimiento para que la posición del objeto pueda determinarse o controlarse.
La matriz de sensores MR mide la salida de los sensores MR montados en la dirección de recorrido del imán. La salida y la secuencia del sensor MR determinan el par más cercano de sensores MR a la ubicación del centro del imán. La salida de estos dos sensores MR se usa entonces para determinar la posición del imán entre ellos.