Sensores de IC de posición omnipolares
Serie Standard Power
Magnetorresistivo Omnipolar SOT-23, estilo TO-92 plano. 7 G típ., 11 G máx. (SM351RT, SM451R): 14 G típ., 20 G máx. (SM353RT, SM453R). 3 a 24 V CC
Los IC (circuitos integrados) de sensor magnetorresistivo Serie Standard Power de Honeywell son dispositivos ultrasensibles diseñados para fabricantes que necesitan un sensor de velocidad o posición duradero y confiable para distancias de actuación grandes o campos magnéticos pequeños en aplicaciones de potencia estándar (en general, de 3.V.CC a 24.V.CC). A diferencia de los interruptores de lengüeta y otros sensores magnéticos, el diseño de estado sólido de Honeywell ofrece una sensibilidad ultraalta de 11.G máx. y es el sensor de sensibilidad más alta en su clase para aplicaciones de potencia estándar.
Los IC de sensor magnetorresistivo Serie Standard Power responden tanto al polo norte como al polo sur aplicados en una dirección paralela al sensor. No requieren que se identifique la polaridad, lo cual simplifica la instalación y reduce potencialmente el costo del sistema.