/content/sps/mx/es/search-results.html

Sensores de presión industriales

Serie PX3

Amplificado. ±1 % FSS típ. TEB. Absoluta, manométrica sellada (sealed gage) Latón C36000. 1 bar a 50 bar - 15 psi a 700 psi

Resumen

Los transductores de presión de uso intensivo Serie PX3 de Honeywell usan tecnología sensible piezorresistiva con acondicionador de señal ASIC (circuito integrado de aplicación específica) en un cuerpo de latón o conectores eléctricos Metri-Pack 150, DIN o de arnés de cables. La Serie.PX3 está calibrada y con temperatura compensada de -40.°C a 125.°C [-40.°F a 257.°F].

La Serie PX3 está disponible en dos rangos de presión:
  • 1 bar a 50 bar
  • 15 psi a 700 psi
Valor para los clientes
  • Banda de error total (Total Error Band, TEB) ±1,0 %FSS de -20.°C a 85.°C: Ofrece la indicación del verdadero desempeño de medición del sensor en un rango de temperatura especificado: un error pequeño promueve mejorar el tiempo de funcionamiento y la eficiencia del sistema.
  • Resistencia dieléctrica y de aislamiento más alta: Protegen al usuario y al sensor en situaciones de sobretensión alta y garantizan que el dispositivo cumpla con las normas de la industria.
  • Mayor rendimiento de EMC: Funciona de manera más confiable ante la presencia de campos electromagnéticos, como cerca de señales inalámbricas, comunicación por radiofrecuencia y dispositivos eléctricos.
  • Mayor resistencia externa al congelamiento/descongelamiento: Sobrevive a la exposición a la escarcha común en los sistemas de refrigeración.
  • Consumo de corriente reducido: Ayuda a reducir los costos de energía y mejora la vida útil del producto si se utiliza en sistemas a batería.
  • Compatibilidad de medios: Refrigerantes de hidrofluorocarbono (HFC) comunes (R410A y R134A), refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (GWP) de próxima generación (R448A/Solstice® N40, R32 y R1234ZE), aceite de motor, líquidos hidráulicos derivados del petróleo, líquidos de freno (DOT3) y aire limpio. En relación con el amoníaco y otros materiales corrosivos, consulte la Serie SPT de Honeywell.
Diferenciación
  • Modo de diagnóstico opcional: Beneficioso para aplicaciones en las que es fundamental la funcionalidad del sensor y la necesidad de conocer los modos de falla internos o externos.
  • Excelente valor para el cliente: Las múltiples posibilidades de configuración brindan flexibilidad de uso en la aplicación sin cargos por adelantado de utillaje o NRE (ingeniería no recurrente).
  • Duradero: Proporciona las especificaciones necesarias para entornos hostiles, lo que incluye resistencia de aislamiento y dieléctrica, resistencia al congelamiento/descongelamiento y rendimiento de EMC.
  • La salida de 4 mA a 20 mA tiene la temperatura compensada hasta 125 °C.
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, 1 bar to 50 bar | 15 psi to 700 psi --
application/pdf 2.18 MB
10/25/2022
2.18 MB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
application/pdf 4.14 MB
7/18/2021
4.14 MB
Transportation Range Guide
application/pdf 18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
Instrucciones de instalación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers
application/pdf 1.78 MB
7/19/2021
1.78 MB
Modelo de CAD
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PX3 Series CAD Models - grouped
application/zip 2.45 MB
7/19/2021
2.45 MB
PX3 Series, cable two wire, G1 pressure port type, CAD model.zip
application/zip 171.17 KB
7/19/2021
171.17 KB
PX3 Series, Metri-Pack 150, N1 pressure port type, CAD model.zip
application/zip 538.22 KB
7/19/2021
538.22 KB
PX3 Series, Metri-Pack 150, N2 pressure port type, CAD model.zip
application/zip 549.54 KB
7/19/2021
549.54 KB
PX3 Series, cable two wire, N2 pressure port type, CAD model.zip
application/zip 163.14 KB
7/19/2021
163.14 KB
PX3 Series, cable two wire, F1 pressure port type, CAD model.zip
application/zip 131.97 KB
7/19/2021
131.97 KB
PX3 Series, Metri-Pack 150, G1 pressure port type, CAD model.zip
application/zip 505.42 KB
7/19/2021
505.42 KB
PX3 Series, Metri-Pack 150, F1 pressure port type, CAD model.zip
application/zip 454.27 KB
7/19/2021
454.27 KB
Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Controlling the Future with Technology
application/pdf 11.8 MB
3/7/2023
11.8 MB
Oil and Gas Brochure -
application/pdf 3.4 MB
10/25/2022
3.4 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
application/pdf 1.04 MB
12/21/2022
1.04 MB
Nota técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Total Error Band Specification for Honeywell Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series
application/pdf 285.01 KB
7/19/2021
285.01 KB
Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, REACH Certificate of Compliance
application/pdf 38.42 KB
7/19/2021
38.42 KB
Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, ROHS2 Certificate of Compliance
application/pdf 35.71 KB
7/19/2021
35.71 KB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
application/pdf 6.35 MB
9/9/2022
6.35 MB
Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series
application/pdf 269.01 KB
7/19/2021
269.01 KB
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
application/pdf 1.78 MB
9/23/2022
1.78 MB
Sensors and Switches for HVAC Applications
application/pdf 4.51 MB
7/18/2021
4.51 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
application/pdf 2.54 MB
7/18/2021
2.54 MB
Industrial Warehouse Solutions
application/pdf 2.85 MB
9/23/2022
2.85 MB
application/pdf 1.24 MB
7/18/2021
1.24 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
eBook
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Imagen del producto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PX3 Metri-Pack 150 F1 lowres photo
image/jpeg 41.87 KB
7/19/2021
41.87 KB
PX3 Metri-Pack 150 G1 lowres photo
image/jpeg 37.77 KB
7/19/2021
37.77 KB
PX3 Metri-Pack 150 N2 highres photo
image/jpeg 173.07 KB
7/19/2021
173.07 KB
PX3 Series Product Photo
application/zip 1.47 MB
7/19/2021
1.47 MB
PX3 Cable Two Wire F1 highres photo
image/jpeg 219.19 KB
7/19/2021
219.19 KB
PX3 Metri-Pack 150 N2 lowres photo
image/jpeg 37.58 KB
7/19/2021
37.58 KB
PX3 Metri-Pack 150 F1 highres photo
image/jpeg 175.29 KB
7/19/2021
175.29 KB
PX3 Cable Two Wire F1 lowres photo
image/jpeg 22.69 KB
7/19/2021
22.69 KB
PX3 Metri-Pack 150 N1 lowres photo
image/jpeg 170.79 KB
7/19/2021
170.79 KB
PX3 Cable Two Wire G2 lowres photo
image/jpeg 26.96 KB
7/19/2021
26.96 KB
PX3 Metri-Pack 150 G1 highres photo
image/jpeg 175.36 KB
7/19/2021
175.36 KB
PX3 Cable Two Wire N2 highres photo
image/jpeg 214.19 KB
7/19/2021
214.19 KB
PX3 Cable Two Wire N2 lowres photo
image/jpeg 24.4 KB
7/19/2021
24.4 KB
PX3 Cable Two Wire G1 highres photo
image/jpeg 233.57 KB
7/19/2021
233.57 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PX3 Metri-Pack 150 F1 lowres photo
41.87 KB
7/19/2021
41.87 KB
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
6.35 MB
9/9/2022
6.35 MB
Controlling the Future with Technology
11.8 MB
3/7/2023
11.8 MB
Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series
269.01 KB
7/19/2021
269.01 KB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
7/18/2021
4.14 MB
PX3 Series CAD Models - grouped
2.45 MB
7/19/2021
2.45 MB
PX3 Series, cable two wire, G1 pressure port type, CAD model.zip
171.17 KB
7/19/2021
171.17 KB
Oil and Gas Brochure -
3.4 MB
10/25/2022
3.4 MB
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
PX3 Metri-Pack 150 G1 lowres photo
37.77 KB
7/19/2021
37.77 KB
PX3 Metri-Pack 150 N2 highres photo
173.07 KB
7/19/2021
173.07 KB
Total Error Band Specification for Honeywell Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series
285.01 KB
7/19/2021
285.01 KB
Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, REACH Certificate of Compliance
38.42 KB
7/19/2021
38.42 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/23/2022
1.78 MB
Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, 1 bar to 50 bar | 15 psi to 700 psi --
2.18 MB
10/25/2022
2.18 MB
PX3 Series, Metri-Pack 150, N1 pressure port type, CAD model.zip
538.22 KB
7/19/2021
538.22 KB
PX3 Series Product Photo
1.47 MB
7/19/2021
1.47 MB
Sensors and Switches for HVAC Applications
4.51 MB
7/18/2021
4.51 MB
Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, ROHS2 Certificate of Compliance
35.71 KB
7/19/2021
35.71 KB
PX3 Cable Two Wire F1 highres photo
219.19 KB
7/19/2021
219.19 KB
PX3 Metri-Pack 150 N2 lowres photo
37.58 KB
7/19/2021
37.58 KB
PX3 Series, Metri-Pack 150, N2 pressure port type, CAD model.zip
549.54 KB
7/19/2021
549.54 KB
PX3 Metri-Pack 150 F1 highres photo
175.29 KB
7/19/2021
175.29 KB
PX3 Cable Two Wire F1 lowres photo
22.69 KB
7/19/2021
22.69 KB
PX3 Metri-Pack 150 N1 lowres photo
170.79 KB
7/19/2021
170.79 KB
PX3 Cable Two Wire G2 lowres photo
26.96 KB
7/19/2021
26.96 KB
PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers
1.78 MB
7/19/2021
1.78 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
7/18/2021
2.54 MB
PX3 Series, cable two wire, N2 pressure port type, CAD model.zip
163.14 KB
7/19/2021
163.14 KB
PX3 Series, cable two wire, F1 pressure port type, CAD model.zip
131.97 KB
7/19/2021
131.97 KB
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
PX3 Metri-Pack 150 G1 highres photo
175.36 KB
7/19/2021
175.36 KB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
9/23/2022
2.85 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
1.04 MB
12/21/2022
1.04 MB
PX3 Series, Metri-Pack 150, G1 pressure port type, CAD model.zip
505.42 KB
7/19/2021
505.42 KB
PX3 Cable Two Wire N2 highres photo
214.19 KB
7/19/2021
214.19 KB
PX3 Cable Two Wire N2 lowres photo
24.4 KB
7/19/2021
24.4 KB
PX3 Cable Two Wire G1 highres photo
233.57 KB
7/19/2021
233.57 KB
PX3 Series, Metri-Pack 150, F1 pressure port type, CAD model.zip
454.27 KB
7/19/2021
454.27 KB
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, 1 bar to 50 bar | 15 psi to 700 psi --
2.18 MB
10/25/2022
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
7/18/2021
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers
1.78 MB
7/19/2021
PX3 Series CAD Models - grouped
2.45 MB
7/19/2021
PX3 Series, cable two wire, G1 pressure port type, CAD model.zip
171.17 KB
7/19/2021
PX3 Series, Metri-Pack 150, N1 pressure port type, CAD model.zip
538.22 KB
7/19/2021
PX3 Series, Metri-Pack 150, N2 pressure port type, CAD model.zip
549.54 KB
7/19/2021
PX3 Series, cable two wire, N2 pressure port type, CAD model.zip
163.14 KB
7/19/2021
PX3 Series, cable two wire, F1 pressure port type, CAD model.zip
131.97 KB
7/19/2021
PX3 Series, Metri-Pack 150, G1 pressure port type, CAD model.zip
505.42 KB
7/19/2021
PX3 Series, Metri-Pack 150, F1 pressure port type, CAD model.zip
454.27 KB
7/19/2021
Controlling the Future with Technology
11.8 MB
3/7/2023
Oil and Gas Brochure -
3.4 MB
10/25/2022
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
1.04 MB
12/21/2022
Total Error Band Specification for Honeywell Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series
285.01 KB
7/19/2021
Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, REACH Certificate of Compliance
38.42 KB
7/19/2021
Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, ROHS2 Certificate of Compliance
35.71 KB
7/19/2021
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
6.35 MB
9/9/2022
Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series
269.01 KB
7/19/2021
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/23/2022
Sensors and Switches for HVAC Applications
4.51 MB
7/18/2021
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
7/18/2021
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
9/23/2022
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
PX3 Metri-Pack 150 F1 lowres photo
41.87 KB
7/19/2021
PX3 Metri-Pack 150 G1 lowres photo
37.77 KB
7/19/2021
PX3 Metri-Pack 150 N2 highres photo
173.07 KB
7/19/2021
PX3 Series Product Photo
1.47 MB
7/19/2021
PX3 Cable Two Wire F1 highres photo
219.19 KB
7/19/2021
PX3 Metri-Pack 150 N2 lowres photo
37.58 KB
7/19/2021
PX3 Metri-Pack 150 F1 highres photo
175.29 KB
7/19/2021
PX3 Cable Two Wire F1 lowres photo
22.69 KB
7/19/2021
PX3 Metri-Pack 150 N1 lowres photo
170.79 KB
7/19/2021
PX3 Cable Two Wire G2 lowres photo
26.96 KB
7/19/2021
PX3 Metri-Pack 150 G1 highres photo
175.36 KB
7/19/2021
PX3 Cable Two Wire N2 highres photo
214.19 KB
7/19/2021
PX3 Cable Two Wire N2 lowres photo
24.4 KB
7/19/2021
PX3 Cable Two Wire G1 highres photo
233.57 KB
7/19/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
PX3AN1BH010BSCHX
alt
PX3AN1BH100PSAAX
alt
PX3FF1BH030BSCHX
Image
SKU
Description
alt
PX3AN1BH010BSCHX
alt
PX3AN1BH100PSAAX
alt
PX3FF1BH030BSCHX