Interruptores límite de uso intensivo
Serie HDLS completamente reforzada
Carcasa de metal resistente, sellado con resina epoxi. No conectable. Sellado NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13. Centros de montaje de 30 mm x 60 mm. Aprobaciones UL/CSA
Los interruptores final de carrera de uso intensivo HDLS de MICRO SWITCH completamente reforzados brindan un grado adicional de protección en ambientes hostiles mediante el sellado de la cavidad del interruptor básico con resina epoxi. Estos interruptores son los mismos que los HDLS no conectables, excepto que toda la cavidad del interruptor está rellena con resina epoxi, además de la entrada del conducto. Los interruptores HDLS completamente reforzado están prehilados, ya sea con cable o con conectores.
- Excelente capacidad de sellado para soportar el uso hostil de lavados de alimentos y bebidas y entornos con máquinas herramienta de uso intensivo.
- Diafragma de sellado
- Versión con cable STOOW-A de 12 in (otras longitudes disponibles) o versión con conector
- Versiones de cable: NEMA 1, 6, 6P, 12
- Versiones de conector: NEMA 1, 6, 6P, 12, 13
- Todos sellos de fluorocarbono (disponibilidad de sellos de fluorosilicona para bajas temperaturas)
- UL, CSA, CE, CCC